DRV8899-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100
- 最大 1/256 微步进
- 集成式电流感应功能
- 无需使用感应电阻器
- 智能调优衰减技术、 固定缓慢和混合衰减选项
- 4.5V 至 45V 的工作电源电压范围
- 引脚对引脚 RDS(ON) 型号:
- DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900mΩ HS + LS
- DRV8899-Q1:25°C 时为 1200mΩ HS + LS - 每个桥都具有高电流容量
- DRV8889/A-Q1:2.4A 峰值、1.5A 满量程
- DRV8899-Q1:1.7A 峰值、1A 满量程
- TRQ_DAC 位用于调整满量程电流
- 可配置的关断时间 PWM 斩波
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 支持菊花链的 SPI
- 低电流睡眠模式 (2µA)
- 可编程输出压摆率
- 展频时钟可将 EMI降至最低
- 保护特性
- VM 欠压锁定
- 过流保护
- 开路负载检测
- 过热警告和关断
- 欠温警告
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 提供功能安全
DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,可支持高达 1A 的满量程电流,配备内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流感应功能。DRV8899-Q1 具有一个简单的步进/方向控制接口来管理方向和步进速率,支持多达 1/256 级微步进,以实现平滑的运动轨迹。集成电流感应功能消除了对两个外部电阻的需求,从而节省了布板空间和成本。DRV8899-Q1 提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调优、慢速和混合衰减选项。智能调优技术可自动调节,以实现最佳的电流调节性能并对任何电机变化和老化效应进行补偿。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许控制器通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 电压基准。该器件采用 nSLEEP 引脚,可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现极低待机电流。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。在 ti.com 上查看我司所有的步进电机驱动器产品系列。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成电流检测和 1/256 微步进功能的 DRV8899-Q1 汽车步进驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 |
| 应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 11月 6日 | |||
| 应用简报 | 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) | 2021年 8月 17日 | ||||
| 白皮书 | 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 | |||
| 功能安全信息 | DRV8899-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 8日 | |||
| 用户指南 | DRV8899-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | 2019年 10月 11日 | ||||
| EVM 用户指南 | DRV8899-Q1 EMV User's Guide | 2019年 10月 3日 | ||||
| 白皮书 | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
| 应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| 应用简报 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8899-Q1EVM — 具有集成电流检测和 1/256 微步进的汽车类步进驱动器 EVM
DRV8899-Q1 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8899-Q1 器件。DRV8899-Q1 器件是一款集成双路 H 桥驱动器,适用于汽车步进电机应用。
该评估模块允许用户针对器件的所有功能模式(包括低至 1/256 步进分辨率的微步进、适用于智能调优的多种衰减模式)对器件进行配置。板载 MSP430F2617 提供 STEP、DIR(方向)和 SPI 信号,以控制 DRV8899-Q1。这些设置可以在适用于此 EVM 的可下载器件 GUI 中进行配置。
有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8899-Q1EVM 硬件和 GUI 用户指南》。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。