产品详情

Number of full bridges 3 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 0.35 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface SPI Features Open-Load Detection Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 3 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 0.35 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface SPI Features Open-Load Detection Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 符合面向汽车 标准
  • 4、6、8、10 和 12 路半桥输出
  • 4.5V 至 32V 工作电压
    • 40V 绝对最大电压
  • 每个输出具有 1A RMS 电流
    • 并联输出具有 6A 最大电流
  • 低功耗睡眠模式 (1.5µA)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • SPI 提供配置和诊断功能
    • 5MHz 16 位 SPI 通信
    • 菊花链功能
  • 可通过 SPI 对 PWM 发生器进行编程
    • 独立半桥 PWM 运行
    • 可针对高侧、低侧和 H 桥负载驱动进行配置
    • 支持 8 位占空比分辨率
  • 集成保护 功能, 通过 SPI 提供每通道详细诊断
    • nFAULT 引脚输出
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 逻辑电源上电复位 (POR)
    • 过流保护 (OCP)
    • 增强的开路负载检测 (OLD)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
  • 符合面向汽车 标准
  • 4、6、8、10 和 12 路半桥输出
  • 4.5V 至 32V 工作电压
    • 40V 绝对最大电压
  • 每个输出具有 1A RMS 电流
    • 并联输出具有 6A 最大电流
  • 低功耗睡眠模式 (1.5µA)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • SPI 提供配置和诊断功能
    • 5MHz 16 位 SPI 通信
    • 菊花链功能
  • 可通过 SPI 对 PWM 发生器进行编程
    • 独立半桥 PWM 运行
    • 可针对高侧、低侧和 H 桥负载驱动进行配置
    • 支持 8 位占空比分辨率
  • 集成保护 功能, 通过 SPI 提供每通道详细诊断
    • nFAULT 引脚输出
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 逻辑电源上电复位 (POR)
    • 过流保护 (OCP)
    • 增强的开路负载检测 (OLD)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)

DRV89xx-Q1 是引脚对引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列 具有 低导通状态电阻 (RDS(ON)),可在高电流运行期间提高热性能。

这些器件能够以独立、顺序或并行模式驱动刷式直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。

这些器件具有带菊花链功能的标准 16 位 5MHz 串行外设接口 (SPI),可进行完整的配置和详细的诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间限制电流。

该器件包含许多保护和诊断 功能, 其中包括用于在发生故障时向系统发出警报的 nFAULT 引脚。此器件 具有 用于在标称负载电流较小时检测开路负载情况的低电流开路负载检测 (OLD) 模式和用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还针对短路、欠压和过热情况实现了全面保护。

在 ti.com 上查看我们完整的刷式电机驱动器产品系列。

DRV89xx-Q1 是引脚对引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列 具有 低导通状态电阻 (RDS(ON)),可在高电流运行期间提高热性能。

这些器件能够以独立、顺序或并行模式驱动刷式直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。

这些器件具有带菊花链功能的标准 16 位 5MHz 串行外设接口 (SPI),可进行完整的配置和详细的诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间限制电流。

该器件包含许多保护和诊断 功能, 其中包括用于在发生故障时向系统发出警报的 nFAULT 引脚。此器件 具有 用于在标称负载电流较小时检测开路负载情况的低电流开路负载检测 (OLD) 模式和用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还针对短路、欠压和过热情况实现了全面保护。

在 ti.com 上查看我们完整的刷式电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8904-Q1 正在供货 Automotive, 40V, 6A 4 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics Pin-to-pin compatible with 4 half bridges
DRV8908-Q1 正在供货 Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics Pin-to-pin compatible with 8 half bridges
DRV8910-Q1 正在供货 Automotive, 40V, 6A 10 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics Pin-to-pin compatible with 10 half bridges

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 11日
应用简报 全功能汽车侧后视镜 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 18日
应用简报 电机驱动器中的开路负载检测 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 1日
应用简报 使用半桥 DRV89xx-Q1 作为高侧或低侧开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 11月 6日
功能安全信息 DRV8906-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2021年 10月 15日
技术文章 Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver PDF | HTML 2020年 2月 17日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8908-Q1EVM — DRV8908-Q1 多通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8908-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于轻松评估 DRV8908-Q1 器件的应用板设计。DRV8908-Q1 器件是一款适用于汽车应用(如取暖、通风和空调 (HVAC) 翼板直流电机控制)的集成式 4.5V 至 32V 8 通道 H 桥。

标准的 16 位串行外设接口 (SPI) 为通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息提供了一种简单的方法。有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV89xx-Q1EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
评估板

DRV8912-Q1EVM — DRV8912-Q1 多通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8912-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于轻松评估 DRV8912-Q1 器件的应用板设计。DRV8912-Q1 器件是一款适用于汽车应用(如取暖、通风和空调 (HVAC) 翼板直流电机控制)的集成式 4.5V 至 32V 12 通道 H 桥。

标准的 16 位串行外设接口 (SPI) 为通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息提供了一种简单的方法。有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8912-Q1EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
参考设计

TIDA-020027 — 汽车全功能侧后视镜模块参考设计

除了提供简单的 X-Y 向控制,时尚豪华的侧视镜具备许多便捷的功能,可为驾驶员提供更加安全舒适的体验。其中包括在光线暗淡时自动调光;停车位空间狭窄时折叠视镜组件以避免损坏;用于盲点检测 LED 指示灯、地面照明灯和转向灯;以及在低温条件下用于视镜除雾和解冰的加热器。无论增加上述哪一种特性,都需要更多的电子设备来实现,因此,汽车电子产品设计者需要能够随负载要求变化而扩展的多功能集成解决方案。该参考设计为此类电子产品设计提供了有关小型解决方案的基本注意事项。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频