产品详情

Number of channels 2 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 64 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN-FD, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 40 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 64 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN-FD, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 40 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 工作电压 36V
  • 50nA 低漏电流(最大值)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±25kV 接触和 ±25kV 气隙 (ESD852)
    • ±18kV 接触和 ±18kV 气隙 (ESD862)
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A (ESD852)
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):3.1A (ESD862)
  • 双向 ESD 保护
  • I/O 电容 = 2.8pF 典型值 (ESD852)
  • I/O 电容 = 2.6pF 典型值 (ESD862)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • 工作电压 36V
  • 50nA 低漏电流(最大值)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±25kV 接触和 ±25kV 气隙 (ESD852)
    • ±18kV 接触和 ±18kV 气隙 (ESD862)
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A (ESD852)
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):3.1A (ESD862)
  • 双向 ESD 保护
  • I/O 电容 = 2.8pF 典型值 (ESD852)
  • I/O 电容 = 2.6pF 典型值 (ESD862)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD8x2 器件是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。这些器件旨在耗散达到或超过 IEC 61000-4-2 标准所规定最高水平(±25kV 接触放电和气隙放电,或 ±18kV 接触放电和气隙放电)的 ESD。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。

这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD852 的 IPP = 4.3A(8/20µs 浪涌波形)能力使其非常适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD8x2 的 2.8pF 或 2.6pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。

ESD8x2 器件是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。这些器件旨在耗散达到或超过 IEC 61000-4-2 标准所规定最高水平(±25kV 接触放电和气隙放电,或 ±18kV 接触放电和气隙放电)的 ESD。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。

这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD852 的 IPP = 4.3A(8/20µs 浪涌波形)能力使其非常适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD8x2 的 2.8pF 或 2.6pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD8x2 双通道 36V ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ESD862 IBIS Model

SLVME42.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

ESD862 PSpice Transient Model

SLVME40.ZIP (169 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频