ESDEVM

适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

ESDEVM

立即订购

概述

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。

特性
  • 有许多封装结构,允许对每个器件进行测试
  • 针对信号完整性的 S 参数测试
ESD 保护二极管
ESD122 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的双路 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保护二极管 ESD1LIN24 采用 SOD-323 封装的 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD1LIN24-Q1 适用于 LIN 接口且采用 SOD-323 封装的汽车类 2.3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD204 适用于 USB 和 HDMI 且具有 5.5A 浪涌额定值的四路 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESD224 适用于 USB 和 HDMI 的四通道 0.5pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管 ESD2CAN24-Q1 适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD2CAN36-Q1 汽车类双通道双向 36V ESD 保护二极管 ESD2CANFD24 具有 8/20µS 浪涌的双通道 2.5pF、±24V、±25kV ESD 保护二极管 ESD2CANFD24-Q1 适用于车载网络的汽车级双通道 2.5pF、±24V、25kV ESD 保护二极管 ESD2CANFD36-Q1 汽车类双通道双向 36V ESD 保护二极管 ESD2CANFD60-Q1 Automotive, two-channel bidirectional 60V ESD protection diode ESD2CANXL24-Q1 适用于车载网络的汽车级双通道 1.75pF、±24V、±20kV ESD 保护二极管 ESD321 适用于 USB 2.0、具有 6.8V 16A TLP 钳位的 0.9pF 3.6V ±30kV ESD 保护二极管 ESD341 采用 0201 封装且具有 5.4A 浪涌额定值的 0.66pF ±3.6V ±30kV ESD 保护二极管 ESD351 适用于 USB 2.0、采用 0402 封装且具有 6.5V、16A TLP 钳位的 1.8pF、3.3V、±30kV ESD 保护二极管 ESD401 采用 0402 封装的 0.77pF、±5.5V、±24kV ESD 保护二极管 ESD441 采用 0201 封装的 1pF、5.5V、30KV ESD 保护器件 ESD451 采用 0201 封装的 0.5pF、5.5V、30KV 双向 ESD 保护器件 ESD501 适用于高速应用的 12V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD501-Q1 适用于高速应用的汽车级 12V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD562 双通道双向 12V ESD 保护二极管 ESD562-Q1 汽车类双通道双向 12V ESD 保护二极管 ESD601 适用于高速应用的 18V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD601-Q1 适用于高速应用的汽车级 18V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD652 18V 双通道双向 ESD 保护二极管 ESD652-Q1 汽车级 18V 双通道双向 ESD 保护二极管 ESD701 适用于高速应用的 24V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD701-Q1 适用于高速汽车应用的 24V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD751 适用于 USB 电力输送的 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管 ESD751-Q1 适用于 LIN 和车载网络的汽车 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管 ESD752 具有 8/20µS 浪涌的双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 ESD761 适用于 USB 电力输送的 1.1pF、±24V、±15kV ESD 保护二极管 ESD761-Q1 采用 0402 封装的汽车类 1.1pF、±24V、±15kV ESD 保护二极管 ESD762 具有 8/20µS 浪涌的双路 1.7pF、±24V、±20kV ESD 保护二极管 ESD801 适用于高速应用的 36V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD801-Q1 适用于高速应用的汽车级 36V 双向超低电容 ESD 保护二极管 ESD851 采用 SOD323 封装的双向 36V ESD 保护二极管 ESD862 36V、双通道、双向 ESD 保护二极管 ESDS302 适用于 USB 和以太网且具有 12A 8/20uS 浪涌额定值的双通道 2.3pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS304 适用于 USB 和以太网且具有 12A 8/20us 浪涌额定值的四通道 2.3pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS311 采用 SOD-323 封装并用于 3.3V 浪涌保护的单通道单向器件 ESDS312 适用于 USB 和以太网且具有 25A 8/20us 浪涌额定值的双通道 4.5pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS314 适用于 USB 和以太网且具有 25A 8/20us 浪涌额定值的四通道 4.5pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管 ESDS452 适用于电池监测器的 5.5V 双通道浪涌和 ESD 保护二极管 ESDS452-Q1 适用于汽车电池管理系统的汽车级 5.5V 双通道浪涌和 ESD 保护二极管 ESDS552 12V 双通道双向 ESD 和浪涌保护二极管 MMBZ15VAL 采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的共阴极齐纳二极管 MMBZ15VAL-Q1 采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的汽车级共阴极齐纳二极管 MMBZ27VAL 采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的 27V 共阴极齐纳二极管 MMBZ27VAL-Q1 采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的汽车级 27V 共阴极齐纳二极管 MMBZ30VCL 采用 SOT-23 封装的双通道共阴极 ESD 保护 MMBZ30VCL-Q1 采用 SOT-23 封装、适用于汽车应用的双通道共阴极 ESD 保护 SN65220 单路通用串行总线端口瞬态抑制器 TPD1E01B04 适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管 TPD1E01B04-Q1 适用于高速接口且采用 0402 封装的汽车级 0.2pF ±3.6V ESD 保护二极管 TPD1E04U04 适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 且采用 0402 和 0201 封装的 0.5pF、3.6V、±16kV ESD 保护二极管 TPD1E05U06 适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD1E05U06-Q1 适用于 USB 3.0 且采用 0402 封装的汽车类 0.4pF 5.5V ±12kV ESD 保护二极管 TPD1E0B04 适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.13pF、±3.6V、±8kV ESD 保护二极管 TPD1E10B06 采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管 TPD1E10B06-Q1 采用 0402 封装的汽车类 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管 TPD1E10B09 采用 0402 封装、具有 6A 8/20us 浪涌的 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管 TPD1E10B09-Q1 采用 0402 封装的汽车类 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管 TPD1E1B04 采用 0402 封装、具有 6.3A 8/20us 浪涌和低钳位的 1pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管 TPD1E6B06 采用 0201 封装的 6pF ±5V ±15kV ESD 保护二极管 TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E001-Q1 适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E007 适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E009 具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD2E1B06 适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管 TPD2E2U06 适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管 TPD2E2U06-Q1 适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管 TPD2EUSB30 适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管 TPD2EUSB30A 适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双路 0.7pF、3.6V ±8kV ESD 保护二极管 TPD2S017 具有低钳位和 EMI 滤波功能的 2 通道 5.5V、1pF、±11kV ESD 保护二极管 TPD3E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大泄漏电流和 VCC 引脚的 3 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD3F303 适用于 SIM 卡且具有 300MHz -3dB 性能的 3 通道 5.5V、15kV ESD 保护和 EMI 滤波器 TPD4E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E001-Q1 适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E002 四路 11pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4E004 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E02B04 适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E02B04-Q1 适用于高速接口的汽车级四通道 0.25pF ±3.6V ESD 保护二极管 TPD4E05U06 适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E05U06-Q1 适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E101 采用 0.5mm 间距、0.64mm2 SON 封装的四路 4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4E110 适用于高速接口的四通道 0.45pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E1B06 采用 SOT 和 SC70 封装且具有 0.5nA 最大泄漏电流的四路 0.7pF、±5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD4E1U06 采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4E6B06 采用 0.5mm 间距、0.64mm2 SON 封装的四路 4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保护二极管 TPD4EUSB30 适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20uS 浪涌额定值的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4F003 具有 200MHz -3dB 的 4 通道 5.5V、±12kV ESD 保护和 EMI 滤波器 TPD4S009 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4S010 适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20uS 浪涌额定值的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD5E003 采用 1mm2 X2SON 封装的 5 通道 7pF、5.5V、15kV ESD 保护器件 TPD6E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD6E004 适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管 TPD6E05U06 适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD6F002-Q1 适用于 LCD 显示屏应用的汽车类 6 通道、5.5V ESD 保护和 EMI 滤波器 TPD8E003 8 通道 9pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管 TPD8S009 适用于 HDMI 和 DisplayPort 的 8 通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 UC1611-SP 四路肖特基二极管阵列 UC2610 具有 1A 峰值正向电流的双路肖特基二极管电桥 UC3610 具有 3A 峰值正向电流的双路肖特基二极管电桥 UC3611 具有 3A 峰值正向电流的四路肖特基二极管阵列 UC3611M 四路肖特基二极管阵列

 

TVS 二极管
ESD851-Q1 采用 SOD323 封装的汽车级 36V 双向 ESD 保护器件 TSD03 采用 SOD-323 封装的 3.3V 单向浪涌保护器件 TSD05 5V 60A 单向浪涌保护器件 TSD05C 5.5V 30A 双向浪涌保护器件 TSD12 采用 SOD-323 封装的 12V 单向浪涌保护器件 TSD12-Q1 采用 SOD-323 封装的汽车级 12V 单向浪涌保护器件 TSD12C 采用 SOD323 封装的 12V 双向浪涌保护器件 TSD12C-Q1 汽车级 12V、15A 双向浪涌保护二极管 TSD15 采用 SOD-323 封装的 15V 单向浪涌保护器件 TSD15-Q1 采用 SOD-323 封装的汽车级 15V 单向浪涌保护器件 TSD15C 15V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD15C-Q1 汽车级 15V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD18 采用 SOD-323 封装的 18V 单向浪涌保护器件 TSD18-Q1 采用 SOD-323 封装的汽车级 18V 单向浪涌保护器件 TSD18C 18V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD18C-Q1 汽车级 18V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD24 采用 SOD-323 封装的 24V 单向浪涌保护器件 TSD24C 采用 SOD323 封装的双向 24V 浪涌保护二极管 TSD36 采用 SOD323 封装的 36V 单向浪涌保护二极管 TSD36C 采用 SOD323 封装的 36V 双向浪涌保护二极管 TSM24A 24V、单向、60A、TVS 浪涌保护二极管 TSM24A-Q1 汽车类 24V 单向 TVS 浪涌保护二极管 TSM24B 24V、30kV 单向浪涌保护二极管 TSM24CA 24V 双向 TVS 浪涌保护二极管 TSM24CA-Q1 采用 SOT23 封装的汽车类 24V、30A 双向浪涌保护二极管 TSM36A 具有 57V 钳位的 36V、1kV/42Ω TVS 浪涌保护二极管 TSM36A-Q1 采用 SOT-23 封装的汽车级 36V 单向浪涌保护器件 TSM36CA-Q1 采用 SOT-23 封装的汽车用 36V 双向浪涌保护器件

 

齐纳二极管
BZX84C15V 采用 SOT-23 封装的 15V 齐纳二极管 BZX84C15V-Q1 采用 SOT-23 封装的汽车级 15V 齐纳二极管 BZX84C27V 采用 SOT-23 封装的 27V 齐纳二极管 BZX84C27V-Q1 采用 SOT-23 封装的汽车级 27V 齐纳二极管 BZX84C39V 采用 SOT-23 封装的 39V 齐纳二极管 BZX84C39V-Q1 采用 SOT-23 封装的汽车级 39V 齐纳二极管 BZX84C8V2 采用 SOT-23 封装的 8.2V 齐纳二极管 BZX84C8V2-Q1 采用 SOT-23 封装的汽车级 8.2V 齐纳二极管 BZX84WC15V 采用 SC-70 封装的 15V 齐纳二极管 BZX84WC15V-Q1 采用 SC-70 封装的汽车级 15V 齐纳二极管 BZX84WC27V 采用 SC-70 封装的 27V 齐纳二极管 BZX84WC27V-Q1 采用 SC-70 封装的汽车级 27V 齐纳二极管 BZX84WC39V 采用 SC-70 封装的 39V 齐纳二极管 BZX84WC39V-Q1 采用 SC-70 封装的汽车级 39V 齐纳二极管 BZX84WC8V2 采用 SC-70 封装的 8.2V 齐纳二极管 BZX84WC8V2-Q1 采用 SC-70 封装的汽车级 8.2V 齐纳二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ESDEVM — 适用于常用 ESD 二极管封装(包括 0402、0201、SOD-523 等)的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ESDEVM 适用于常用 ESD 二极管封装(包括 0402、0201、SOD-523 等)的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-27
证书 ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频