HDC3120
- 相对湿度 (RH) 传感器:
- 工作范围:0% 至 100%RH
- 精度:±1%RH(典型值)
- 长期漂移:0.19%RH/年
- 比例式输出:10.0% 至 90.0% VDD
- 温度传感器:
- 工作范围:-40°C 至 125°C
- 精度:典型值 ±0.2°C
- 比例式输出:12.3% 至 87.7%VDD
- NIST 可追溯性
- 输出短路保护
- 集成式加热器
- 高容性负载驱动高达 47nF
- 低功耗:250µA 典型工作电流
- 电源电压:1.62V 至 5.50V
HDC3120 是一款基于电容的集成式相对湿度 (RH) 和温度传感器,其相对湿度和温度传感器结果以比例式模拟输出的形式表示。信号到模拟域的转换为需要通过线缆或其他距离用例传输信号的应用提供了稳健设计。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,同时保持小于 0.19%/年的长期漂移。HDC3120 采用紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和校准,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有低长期漂移(0.19%RH/年)与 4s RH% 响应的 HDC3120 高精度(1%RH,0.2°C)模拟湿度与温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-8-25 |
| * | 用户指南 | “HDC3x 器件用户指南” (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-3-25 |
| 应用手册 | 化学污染如何影响湿度传感器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-1 | ||
| 应用手册 | 使用集成式加热器从高湿暴露中恢复 RH 精度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-8 | ||
| 产品概述 | 湿度传感器比较指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-9 | |
| 应用手册 | 如何调试 RH 传感器中的 RH 精度问题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-20 | |
| 应用手册 | TI 湿度传感器:编程和集成指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-20 | |
| 应用手册 | 基于湿度传感器的汽车电子产品进水监测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-24 | |
| 产品概述 | 温度和湿度传感器的 NIST 可追溯性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-4 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DEF) | 8 | Ultra Librarian |