可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO6440 正在供货 Noise-immune quad-channel 4 forward/0 reverse digital isolator Cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 3 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 18 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 3.17 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 3 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 18 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 3.17 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3

ISO7230 和 ISO7231 是三通道数字隔离器,每个隔离器都具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离的逻辑输入和输出缓冲器。当与隔离电源结合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

ISO7230 和 ISO7231 是三通道数字隔离器,每个隔离器都具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离的逻辑输入和输出缓冲器。当与隔离电源结合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO723xx 高速三通道数字隔离器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 11日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训