LM137QML
- SMD 5962-99517
- 支持高达 30krad(Si) 的 TID
- 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
- 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
- 线路调节 0.01%/V(典型值)
- 负载调节 0.3%(典型值)
- 出色的热调节:0.002%/W
- 77dB 纹波抑制
- 出色的热瞬态抑制
- 50ppm/°C 温度系数
- 电流限制不受温度影响
- 内部热过载保护
- 标准 3 引线晶体管封装
- 输出受到短路保护
LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。
LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM137QML 3 端子可调节负稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 8月 24日 |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 应用手册 | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
| 应用手册 | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
| 应用手册 | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator | 2012年 9月 14日 | ||||
| 应用手册 | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
| 应用手册 | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — | |
| TO-CAN (K) | 2 | Ultra Librarian |
| TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
| WAFERSALE (YS) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点