LM193-N
- 宽电源
- 电压范围:2.0V 至 36V
- 单电源或双电源:±1.0V 至 ±18V
- 极低的电源电流消耗 (0.4mA) - 与电源电压无关
- 低输入偏置电流:25nA
- 低输入失调电流:±5nA
- 最大失调电压:±3mV
- 输入共模电压范围包括接地
- 差分输入电压范围等于电源电压
- 低输出饱和电压:250mV(电流为 4mA)
- 输出电压与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 逻辑系统兼容
- 采用 8 凸点(12 密耳)DSBGA 封装
- 请参阅 AN-1112 (SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项
- 优势
- 高精度比较器
- VOS 温漂更低
- 消除了对双电源的需求
- 允许接近接地检测
- 与所有形式的逻辑兼容
- 具有适用于电池供电的功耗
LM193-N 系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的失调电压规格低至 2.0mV(最大值),这些比较器专为在宽电压范围内由单个电源供电而设计。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性:即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地。
应用领域包括限制比较器、简单模数转换器;脉冲、方波和时间延迟发生器;各种 VCO;MOS 时钟计时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。LM193-N 系列可以直接连接 TTL 和 CMOS。由正负电源供电时,LM19-N 系列将直接连接 MOS 逻辑,其低功耗相对于标准比较器具有明显的优势。
LM393 和 LM2903 器件采用 TI 创新的具有 8 个(12 密耳)大凸点的薄 DSBGA 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMx93-N、LM2903-N 低功耗低失调电压双路比较器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 5月 2日 |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 更多文献资料 | Die D/S LM193 MDE Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators | 2012年 9月 19日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM193 MDR Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators | 2012年 9月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-CAN (LMC) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点