全差分放大器

用于增大动态范围和改善失真以满足信号链需求的差分 ADC 驱动器

parametric-filter查看所有产品
借助我们业界先进的全差分放大器 (FDA),驱动精密和高速模数转换器 (ADC)。我们可提供超低的噪声、失真和功耗等超高性能来助力您的设计。  此外,我们的 FDA 非常适合驱动精密、高速数模转换器 (DAC) 的输出。我们的 FDA 支持单端转差动和差动转单端功能。

按类别浏览

按参数规格进行选择

具备全差动放大器

THS4536

超高精度 CMOS NRI/RRO 全差分放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.259

THS4535

高精度 CMOS NRI/RRO 全差分放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.649

LMH5485-SP

Radiation-hardened, QML-V, 850MHz fully differential amplifier

技术资源

视频系列
视频系列
全差分放大器简介
了解 FDA 运行的基础知识和差分信令的优势。
电路设计
电路设计
使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A)
了解衰减大信号以实现数字化面临的挑战以及将单端输入大信号转换为 ADC 采样的差分信号的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
了解放大器带宽与模数转换器线性度之间的关系。了解选择理想低失真全差分放大器用于驱动差分输入 ADC 的折衷方案。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

参考设计
符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计
TIDA-01036 参考设计展示了高品质因数(Q 因数)有源差分带通滤波器。此类滤波器可提高信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该滤波器还可用于在 DAQ 系统模拟前端设计信号调节电路。
参考设计
适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计

此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。

参考设计
带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计
该参考设计探讨了超宽带固定增益高速放大器 LMH3401 的应用与性能,该放大器用于驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。讨论并测量针对共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),以满足各种应用的要求。