TIDA-01050

适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050

设计文件

概述

TIDA-01050 参考设计旨在改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能以及时钟问题。该设计适用于所有 ATE 系统,尤其适合需要大量输入通道的系统。

特性
  • 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • 低功耗
  • 高 THD、SNR 和 ENOB
  • AFE 上的双电源,可最大限度地提高系统性能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF5A.PDF (5892 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP97.PDF (3863 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP96.PDF (248 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP99.ZIP (2442 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD14.ZIP (1181 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP98.PDF (7144 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP95.PDF (2572 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

LMK00804B低偏斜、1 至 4、多路复用差动/LVCMOS 至 LVCMOS/TTl 扇出缓冲器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AUP1G80低功耗单通道正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM557475V、0.5A 降压开关稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM7705低噪声负偏置发生器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA625具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AHC1G04单路 2V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A3001-EP负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14202采用带引线 SMT-TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14203采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8910B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA827低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Optimized Analog Front-End DAQ System Ref Design for 18-Bit SAR Data Converters (Rev. A) 2016-3-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01035 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计 TIDA-01051 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计 TIDA-01052 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01053 优化高动态范围仪表的 THD、噪声和 SNR 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01054 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计 TIDA-01055 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计 TIDA-01056 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计 TIDA-01057 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计 TIPD211 用于测试和测量应用的 20 位、1MSPS、4 通道小巧外形设计参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频