LMK00804B-Q1
- 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 支持 1.5V 至 3.3V 电平范围的四路 LVCMOS/LVTTL 输出
- 附加抖动:在 40MHz 时为 0.1ps RMS(典型值)
- 本底噪声:在 40MHz 时为 –168dBc/Hz(典型值)
- 输出频率:350MHz(最大值)
- 输出偏斜:35ps(最大值)
- 器件间偏移:550ps(最大值)
- 两个可选输入
- CLK_P、CLK_N 组合可接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
- LVCMOS_CLK 可接受 LVCMOS/LVTTL
- 同步时钟使能端
- 核心/输出电源:
- 3.3V/3.3V
- 3.3V/2.5V
- 3.3V/1.8V
- 3.3V/1.5V
- 封装:16 引脚 VQFN
LMK00804B-Q1 是一款高性能时钟扇出缓冲器和电平转换器,通过可接受差动或单端输入的两个可选输入之一提供最多四种 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。时钟使能输入在内部同步,以便在时钟使能端子被置为有效或无效时,消除输出上的欠幅脉冲或毛刺脉冲。禁用时钟后,输出将保持逻辑低电平状态。LMK00804B-Q1 也能在四个收发器之间分配低抖动时钟,并提高级联毫米波雷达系统中的总体目标检测率和分辨率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMK00804B-Q1 1.5V 至 3.3V、1 路至 4 路高性能 LVCMOS 扇出缓冲器和电平转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
| 功能安全信息 | LMK00804B-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMK00804B-Q1EVM — 四输出低抖动差分/LVCMOS 至 LVCMOS 扇出缓冲器评估板
LMK00804B-Q1 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可提供最多四个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。 时钟来自可接受差分或单端输入信号的两个可选输入之一。LMK00804B-Q1 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。 为获得最佳性能,此评估板配备了 50Ω 的 SMA 连接器和 50Ω 的受控布线阻抗。
用户指南:
PDF
设计工具
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDEP-01012 — 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为采集卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查阅 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 TIDEP-01017 设计指南。
此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。
AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。