TIDEP-01012

采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计

TIDEP-01012

设计文件

概述

级联开发套件具有两个主要用例:

  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为采集卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查阅 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 TIDEP-01017 设计指南

此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。

AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 350 米以外的位置(在方位平面中)。另外,该系统在时分多址 (TDMA)-MIMO 配置中具有低至 1.4 度的方位角分辨率。

特性
  • 适用于 LRR、MRR 和 SRR 应用的双芯片或四芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器
  • 可检测 350m 以外的物体(例如,汽车和卡车),距离分辨率为 35cm;在雷达散射截面 (RCS) 中,人类物体的可检测距离为 150m
  • 天线视场 (FoV) 为 ±70º,且角分辨率约为 1.4 度
  • 提供 MATLAB® MIMO 和波束形成示例代码
  • 基于 AWR2243 的演示设计
  • 全面说明了级联成像雷达前端波束形成和 MIMO 配置
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU682A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZZ4B.PDF (1373 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZZ3B.PDF (375 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM464.ZIP (66371 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDM954.ZIP (100851 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ1B.ZIP (25362 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZZ5B.PDF (13862 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SPRR407.ZIP (2101 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZZ2B.PDF (2344 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

LMK00804B-Q1汽车类、1.5V 至 3.3V、1 至 4 路高性能 LVCMOS 扇出缓冲器和电平转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737-Q1具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112-Q1采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524P-Q1适用于 AWR MMIC 的汽车类多相 4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR224376GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

MMWCAS-DSP-EVM — 毫米波级联成像雷达 DSP 评估模块

级联开发套件具有两个主要用例:

  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为采集卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查阅 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 TIDEP-01017 设计指南

此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。

AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01012 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计

MMWCAS-DSP-EVM 毫米波级联成像雷达 DSP 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01012 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计
评估板

MMWCAS-RF-EVM — 毫米波级联成像雷达射频评估模块

级联开发套件具有两个主要用例:

  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为采集卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查阅 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 TIDEP-01017 设计指南

此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。

AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01012 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计

MMWCAS-RF-EVM 毫米波级联成像雷达射频评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01012 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-21
技术文章 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019-7-9
应用手册 AWR2243 Cascade (Rev. B) PDF | HTML 2019-5-16
应用手册 MIMO Radar (Rev. A) 2018-7-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频