产品详情

Number of outputs 12 Additive RMS jitter (typ) (fs) 45 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Number of outputs 12 Additive RMS jitter (typ) (fs) 45 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 高性能 LVDS 时钟缓冲器系列:高达 2GHz
    • 2:12 差分缓冲器 (LMK1D1212)
    • 2:16 差分缓冲器 (LMK1D1216)
  • 电源电压:1.71V 至 3.465V
  • 低附加抖动:156.25MHz 下小于 12kHz 至 20MHz 范围内的 60fs RMS 最大值
    • 超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)

  • 超低传播延迟:< 575ps(最大值)

  • 输出延迟:20ps(最大值)

  • 高摆幅 LVDS(升压模式):500mV VOD(典型值,AMP_SEL 设置为 1 时)
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
  • LVDS 基准电压 (V AC_REF) 适用于容性耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 采用封装
    • LMK1D1212:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN (RHA)

    • LMK1D1216:7mm × 7mm 48 引脚 VQFN (RGZ)

  • 高性能 LVDS 时钟缓冲器系列:高达 2GHz
    • 2:12 差分缓冲器 (LMK1D1212)
    • 2:16 差分缓冲器 (LMK1D1216)
  • 电源电压:1.71V 至 3.465V
  • 低附加抖动:156.25MHz 下小于 12kHz 至 20MHz 范围内的 60fs RMS 最大值
    • 超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)

  • 超低传播延迟:< 575ps(最大值)

  • 输出延迟:20ps(最大值)

  • 高摆幅 LVDS(升压模式):500mV VOD(典型值,AMP_SEL 设置为 1 时)
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
  • LVDS 基准电压 (V AC_REF) 适用于容性耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 采用封装
    • LMK1D1212:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN (RHA)

    • LMK1D1216:7mm × 7mm 48 引脚 VQFN (RGZ)

LMK1D1212 时钟缓冲器通过超小延迟,将两个中的任一可选时钟输入(IN0 和 IN1)分配给 12 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT11)。类似地,LMK1D1216 将分配 16 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT15)。LMK1D121x 系列可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器。输入可以为 LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML 或 LVCMOS。

LMK1D121x 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(请参阅)。

IN_SEL 引脚用于选择要发送到输出的输入。如果该引脚保持开路,该引脚将禁用输出(静态低电平)。该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。

该器件可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。

LMK1D1212 时钟缓冲器通过超小延迟,将两个中的任一可选时钟输入(IN0 和 IN1)分配给 12 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT11)。类似地,LMK1D1216 将分配 16 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT15)。LMK1D121x 系列可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器。输入可以为 LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML 或 LVCMOS。

LMK1D121x 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(请参阅)。

IN_SEL 引脚用于选择要发送到输出的输入。如果该引脚保持开路,该引脚将禁用输出(静态低电平)。该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。

该器件可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK1D2106 正在供货 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 Same performance with dual 1:6 rather than MUXed 1:12

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK1D121x 低附加抖动 LVDS 缓冲器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK1D1212EVM — LMK1D1212 低抖动 2:12 LVDS 扇出缓冲器评估模块

LMK1D1212 是一款高性能、低附加抖动的 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和 12 个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1212 的电气性能。此 EVM 还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 40 引脚器件。为了实现出色性能,LMK1D1212EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMK1DX IBIS Model (Rev. B)

SNAM251B.ZIP (67 KB) - IBIS Model
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟缓冲器
  • CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe® 的 20 输出时钟缓冲器
  • CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 4 路输出时钟缓冲器
  • CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器
  • CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址
  • CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
  • CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器
  • CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2102 低抖动双路 1:2 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2104 低抖动双路 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2106 低抖动双路 1:6 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2108 低抖动双路 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器
  • CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP111-SEP 具有可选输入时钟驱动器的抗辐射 1:10 LVPECL 高速时钟缓冲器
  • CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器
  • CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器
  • LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
  • LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
  • LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
  • LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
  • LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器
  • LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
  • LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器
  • LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1102A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 2 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1103A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 3 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1104A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 4 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1106A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 6 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1108A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 8 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器
  • LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器
  • LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D2104L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D2106L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
  • LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
  • LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
  • LMK3C0105 采用体声波 (BAW) 技术的 5 路输出无基准时钟发生器
  • LMK3C0105-Q1 采用体声波 (BAW) 技术的汽车级 5 路输出无基准时钟发生器
  • LMK3H0102 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容无参考时钟发生器
  • LMK3H0102-Q1 采用体声波 (BAW) 技术、符合 PCIe 第 7 代标准的汽车级无基准时钟发生器
  • LMK3H2104 4 路输出、符合 PCIe 第 1 代至第 7 代标准的、无 BAW 参考的时钟发生器、时钟多路复用器和缓冲器
  • LMK3H2108 8 路输出、符合 PCIe 第 1 代至第 7 代标准的、无 BAW 参考的时钟发生器、时钟多路复用器和缓冲器
时钟抖动清除器
  • LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器
  • LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
  • LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
  • LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
振荡器
  • LMK60A0-148351 148.352MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器
  • LMK60A0-148M 148.5MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器
  • LMK60E0-156257 156.257MHz、LVPECL、±25ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E0-156M 156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK60E0-212M 212.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E2-100M 100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E2-125M 125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E2-150M 150MHz、LVPECL、±50ppm、低抖动标准振荡器
  • LMK60E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60I2-100M 100MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK60I2-322M 322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK61A2-100M 100MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-125M 125MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-644M 具有内部 EEPROM 的 LVDS 超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E0-050M 50MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E0-155M 155.52MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E0-156M 156.25MHz、±25ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E07 具有内部 EEPROM 的多信号格式超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E08 具有内部 EEPROM 的超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E0M 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E2 用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器
  • LMK61E2-100M 100MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E2-125M 125MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61I2-100M 100MHz、±50ppm、HCSL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61PD0A2 ±50ppm、超低抖动、引脚可选、差动振荡器
  • LMK62A2-100M 100MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62A2-150M 150MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62A2-156M 156.25MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62A2-200M 200MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62A2-266M 266.66MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62E0-156M 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62E2-100M 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62I0-100M 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62I0-156M 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
  • LMK6D 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器
  • LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器
  • LMK6P 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
射频 PLL 和合成器
  • LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器
  • LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器
  • LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器
  • LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL
  • LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器
  • LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL
  • LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
  • LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
  • LMX2502 具有集成 VCO 的频率合成器系统
  • LMX2522 具有集成 VCO 的 PLLatinum 双路频率合成器系统
  • LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统
  • LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器
  • LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
  • LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
  • LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器
  • LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器
  • LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
  • LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器
  • LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器
  • LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器
  • LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器
  • LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器
  • LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
  • LMX2624-SP 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 5MHz 至 28GHz 航天级宽带合成器
  • LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器
  • LMX2694-SEP 耐辐射 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器
  • LMX2820 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
  • LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具
  • LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
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
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频