Home
Design resources
PLLATINUMSIM-SW
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
PLLATINUMSIM-SW
PLLatinum Sim Tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.6.8
发布日期: 2024-12-26
open-in-new
发布说明
open-in-new
查看软件详细信息
lock
Setup_PLLatinumSim-1.6.8.exe
— 9016 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
振荡器
LMK60A0-148351
—
148.352MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器
LMK60A0-148M
—
148.5MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器
LMK60E0-156257
—
156.257MHz、LVPECL、±25ppm、高性能低抖动振荡器
LMK60E0-156M
—
156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK60E0-212M
—
212.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能低抖动振荡器
LMK60E2-100M
—
100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
LMK60E2-125M
—
125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
LMK60E2-150M
—
150MHz、LVPECL、±50ppm、低抖动标准振荡器
LMK60E2-156M
—
156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
LMK60I2-100M
—
100MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK60I2-322M
—
322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
LMK61A2-100M
—
100MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
LMK61A2-125M
—
125MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
LMK61A2-156M
—
156.25MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
LMK61A2-312M
—
312.5MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
LMK61A2-644M
—
具有内部 EEPROM 的 LVDS 超低抖动可编程振荡器
LMK61E0-050M
—
50MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器
LMK61E0-155M
—
155.52MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器
LMK61E0-156M
—
156.25MHz、±25ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
LMK61E07
—
具有内部 EEPROM 的多信号格式超低抖动可编程振荡器
LMK61E08
—
具有内部 EEPROM 的超低抖动可编程振荡器
LMK61E0M
—
具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器
LMK61E2
—
156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器
LMK61E2-100M
—
100MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
LMK61E2-125M
—
125MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
LMK61E2-156M
—
156.25MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
LMK61E2-312M
—
312.5MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
LMK61I2-100M
—
100MHz、±50ppm、HCSL 超低抖动标准差动振荡器
LMK61PD0A2
—
±50ppm、超低抖动、引脚可选、差动振荡器
LMK62A2-100M
—
100MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
LMK62A2-150M
—
150MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
LMK62A2-156M
—
156.25MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK62A2-200M
—
200MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
LMK62A2-266M
—
266.66MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
LMK62E0-156M
—
156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK62E2-100M
—
100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK62E2-156M
—
156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
LMK62I0-100M
—
100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK62I0-156M
—
156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
LMK6C
—
低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
LMK6D
—
低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器
LMK6H
—
低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器
LMK6P
—
低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
时钟发生器
LMK03318
—
具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
LMK03328
—
具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
LMK3C0105
—
采用体声波 (BAW) 技术的 5 路输出无基准时钟发生器
LMK3H0102
—
基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 6 代兼容无参考时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04803
—
具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04805
—
具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04806
—
具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04808
—
具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04816
—
具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器
LMK04821
—
支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器
LMK04826
—
具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04828
—
具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04828-EP
—
温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMK04832
—
具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
LMK04832-SEP
—
耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
LMK04832-SP
—
耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
时钟缓冲器
CDCDB2000
—
符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器
CDCDB400
—
适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器
CDCDB800
—
适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器
CDCDB803
—
用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址
CDCLVC1102
—
低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1103
—
低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1104
—
低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1106
—
低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1108
—
低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1110
—
低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1112
—
低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
CDCLVC1310
—
通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
CDCLVD110
—
具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器
CDCLVD110A
—
通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器
CDCLVD1204
—
低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1208
—
低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1212
—
低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1213
—
具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD1216
—
低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2102
—
低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2104
—
低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2106
—
低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVD2108
—
低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
CDCLVP110
—
1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器
CDCLVP1102
—
低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111
—
具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111-EP
—
具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111-SP
—
具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器
CDCLVP1204
—
低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器
CDCLVP1208
—
低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP1212
—
低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP1216
—
低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2102
—
低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2104
—
低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2106
—
低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP2108
—
低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
CDCLVP215
—
双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器
LMK00301
—
3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
LMK00304
—
具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
LMK00306
—
具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
LMK00308
—
具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
LMK00334
—
4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK00334-Q1
—
汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK00338
—
8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
LMK1C1102
—
2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1103
—
3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1104
—
4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1106
—
6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1C1108
—
8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK1D1204
—
4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器
LMK1D1204P
—
带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D1208
—
8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D1208I
—
具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D1208P
—
带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D1212
—
12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D1216
—
16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D2102
—
双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D2102L
—
低附加抖动 LVDS 缓冲器
LMK1D2104
—
双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D2104L
—
具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D2106
—
双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
LMK1D2106L
—
具有 0.7V 输出共模选项的双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
LMK1D2108
—
双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM
—
适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块
LMX2571EPEVM
—
LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块
LMX2594PSEVM
—
LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
XMICR-3P-LMX2492
—
LMX2492 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2572
—
LMX2572 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2592
—
LMX2592 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2594
—
LMX2594 X-MWblock 评估模块
XMICR-3P-LMX2595
—
LMX2595 X-MWblock 评估模块
发布信息
Bug fixes
新增功能
Added LMK6H/D/C/P family of oscillators
Added LMK61 oscillator
Added LMK3H oscillator
Added LMX1205
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK