产品详情

Number of outputs 5 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 200 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
Number of outputs 5 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 200 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 2 级标准
  • 环境温度:-40°C 至 105°C
  • 功能安全型:
  • 集成 BAW 谐振器,无需外部基准
  • 灵活的频率生成:
    • 支持的 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 输出,最高可达 200MHz
    • 双通道分数输出分频器 (FOD)
    • 多达三个独特输出频率,范围为 2.5MHz 至 200MHz
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 在 OUTA 至 OUTE 引脚上生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 个运行模式:I2C 或预编程 OTP
  • 混合 SSC 和非 SSC 输出支持
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下展频
    • 寄存器可编程:–0.1% 至 –3% 向下展频或 ±0.05% 至 ±1.5% 中心展频
  • 1.8V 至 3.3V 的电源电压
  • 启动时间:<5ms
  • 输出偏斜:<50ps(来自同一 FOD 的输出)
  • 失效防护输入和 VDD 引脚
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 2 级标准
  • 环境温度:-40°C 至 105°C
  • 功能安全型:
  • 集成 BAW 谐振器,无需外部基准
  • 灵活的频率生成:
    • 支持的 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 输出,最高可达 200MHz
    • 双通道分数输出分频器 (FOD)
    • 多达三个独特输出频率,范围为 2.5MHz 至 200MHz
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 在 OUTA 至 OUTE 引脚上生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 个运行模式:I2C 或预编程 OTP
  • 混合 SSC 和非 SSC 输出支持
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下展频
    • 寄存器可编程:–0.1% 至 –3% 向下展频或 ±0.05% 至 ±1.5% 中心展频
  • 1.8V 至 3.3V 的电源电压
  • 启动时间:<5ms
  • 输出偏斜:<50ps(来自同一 FOD 的输出)
  • 失效防护输入和 VDD 引脚

LMK3C0105-Q1 是一款具有 SSC 支持的 5 输出无基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 5 个 SSC 时钟、5 个非 SSC 时钟、或者混合 SSC 和非 SSC 时钟。五个输出最多可生成三种不同的输出频率。每个输出通道都可以选择任一 FOD 作为频率源以生成四个 LVCMOS 时钟;REF_CTRL 引脚用作第五个 LVCMOS 时钟输出,可选择任一 FOD 作为源。

可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流电源供电的详细指南,请参阅电源相关建议。

LMK3C0105-Q1 是一款具有 SSC 支持的 5 输出无基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 5 个 SSC 时钟、5 个非 SSC 时钟、或者混合 SSC 和非 SSC 时钟。五个输出最多可生成三种不同的输出频率。每个输出通道都可以选择任一 FOD 作为频率源以生成四个 LVCMOS 时钟;REF_CTRL 引脚用作第五个 LVCMOS 时钟输出,可选择任一 FOD 作为源。

可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流电源供电的详细指南,请参阅电源相关建议。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK3C0105-Q1 无基准 5 LVCMOS 输出可编程 BAW 时钟发生器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用手册 LMK3C0105-Q1 CISPR-25 和 CISPR-32 EMI 报告 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 3日
应用手册 Clocking Selection Guide for FPD-Link III and FPD-Link IV SerDes. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
技术文章 不只是石英:BAW 時脈如何重新定義 ADAS 與 IVI PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 超越石英钟:BAW 时钟如何重新定义 ADAS 和 IVI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技术文章 쿼츠의 한계를 넘어: BAW 클록이 ADAS 및 IVI 를 재정의하는 방법 PDF | HTML 2025年 4月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

TICSPRO-SW — 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟缓冲器
  • CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe® 的 20 输出时钟缓冲器
  • CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 4 路输出时钟缓冲器
  • CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器
  • CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址
  • CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
  • CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
  • CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器
  • CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2102 低抖动双路 1:2 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2104 低抖动双路 1:4 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2106 低抖动双路 1:6 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVD2108 低抖动双路 1:8 通用至 LVDS 缓冲器
  • CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器
  • CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP111-SEP 具有可选输入时钟驱动器的抗辐射 1:10 LVPECL 高速时钟缓冲器
  • CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器
  • CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
  • CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器
  • LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
  • LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
  • LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
  • LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
  • LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器
  • LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器
  • LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器
  • LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1102A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 2 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1103A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 3 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1104A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 4 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1106A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 6 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
  • LMK1C1108A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 8 通道输出 LVCMOS 缓冲器
  • LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器
  • LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器
  • LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D2104L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
  • LMK1D2106L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
  • LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
  • LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
  • LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
  • LMK3C0105 采用体声波 (BAW) 技术的 5 路输出无基准时钟发生器
  • LMK3C0105-Q1 采用体声波 (BAW) 技术的汽车级 5 路输出无基准时钟发生器
  • LMK3H0102 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容无参考时钟发生器
  • LMK3H0102-Q1 采用体声波 (BAW) 技术、符合 PCIe 第 7 代标准的汽车级无基准时钟发生器
  • LMK3H2104 4 路输出、符合 PCIe 第 1 代至第 7 代标准的、无 BAW 参考的时钟发生器、时钟多路复用器和缓冲器
  • LMK3H2108 8 路输出、符合 PCIe 第 1 代至第 7 代标准的、无 BAW 参考的时钟发生器、时钟多路复用器和缓冲器
时钟抖动清除器
  • LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器
  • LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
  • LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
  • LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
  • LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
振荡器
  • LMK60A0-148351 148.352MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器
  • LMK60A0-148M 148.5MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器
  • LMK60E0-156257 156.257MHz、LVPECL、±25ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E0-156M 156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK60E0-212M 212.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E2-100M 100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E2-125M 125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60E2-150M 150MHz、LVPECL、±50ppm、低抖动标准振荡器
  • LMK60E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK60I2-100M 100MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK60I2-322M 322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能低抖动振荡器
  • LMK61A2-100M 100MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-125M 125MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61A2-644M 具有内部 EEPROM 的 LVDS 超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E0-050M 50MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E0-155M 155.52MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E0-156M 156.25MHz、±25ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E07 具有内部 EEPROM 的多信号格式超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E08 具有内部 EEPROM 的超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E0M 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器
  • LMK61E2 用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器
  • LMK61E2-100M 100MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E2-125M 125MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61E2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61I2-100M 100MHz、±50ppm、HCSL 超低抖动标准差动振荡器
  • LMK61PD0A2 ±50ppm、超低抖动、引脚可选、差动振荡器
  • LMK62A2-100M 100MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62A2-150M 150MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62A2-156M 156.25MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62A2-200M 200MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62A2-266M 266.66MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62E0-156M 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62E2-100M 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器
  • LMK62I0-100M 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK62I0-156M 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器
  • LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
  • LMK6D 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器
  • LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器
  • LMK6P 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
射频 PLL 和合成器
  • LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器
  • LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器
  • LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器
  • LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL
  • LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器
  • LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL
  • LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL
  • LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
  • LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
  • LMX2502 具有集成 VCO 的频率合成器系统
  • LMX2522 具有集成 VCO 的 PLLatinum 双路频率合成器系统
  • LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统
  • LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器
  • LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
  • LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
  • LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器
  • LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器
  • LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
  • LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器
  • LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器
  • LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器
  • LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器
  • LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器
  • LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
  • LMX2624-SP 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 5MHz 至 28GHz 航天级宽带合成器
  • LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器
  • LMX2694-SEP 耐辐射 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器
  • LMX2820 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
  • LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具
  • LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
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
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频