LMK5C33414A
- 基于 BAW VCO 的超低抖动无线时钟
- 在 491.52MHz 下典型 RMS 抖动为 40fs,最大 RMS 抖动为 57fs
- 在 245.76MHz 下典型 RMS 抖动为 50fs,最大 RMS 抖动为 62fs
- 三个高性能数字锁相环 (DPLL) 与模拟锁相环 (APLL) 配对
- 可编程 DPLL 环路带宽范围为 1mHz 至 4kHz
- DCO 频率调节步长 < 1ppt
- 四个差动或单端 DPLL 输入
- 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
- 数字保持和无中断切换
- 14 个采用可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式的差动输出
- 当在 OUT[1:0]_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出并在 OUT[13:2]_P/N 上配置 12 个差动输出时,总共最多 18 个频率输出
- 支持可编程摆幅和共模的 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率
- 符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
- I2C 三线制 SPI 或四线制 SPI
- 工作温度:-40°C 至 85°C
LMK5C33414A 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
器件集成了 3 个 DPLL 和 3 个 APLL,可通过可编程环路带宽 (LBW) 提供无中断切换和抖动衰减功能,具备一个外部环路滤波器,充分提升了灵活性和易用性。
APLL3 具有超高性能 PLL 和 TI 专有的体声波 (BAW) 技术。BAW APLL 可以生成 491.52MHz 输出时钟,其 RMS 抖动典型值为 40fs / 最大值为 60fs(12kHz 至 20MHz),而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1(传统 LC VCO)提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。
基准验证电路会监测 DPLL 基准输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断切换。零延迟模式 (ZDM) 可控制输入和输出之间的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 进行全面编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适 用于无线通信和且具有 BAW VCO 和 JED204B/JED204C 的 4 路输入、14 路输出 LMK5C33414A 3-DPLL 3-APLL 网络同步器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 3日 |
| 应用手册 | 差分及单端信号的端接指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 | |
| 用户指南 | LMK5C33414A 编程人员指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 | |
| 应用手册 | The Debug Guide for Network Synchronizers (Digital and Analog Phase-Locked Loops) | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | PLL 器件的振荡器电源考虑因素 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A 评估模块
LMK5C33414A 评估模块 (EVM) 用于评估 LMK5C33414A 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。 LMK5C33414A 集成了三个模拟 PLL (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载 TCXO,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5C33414A。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。