产品详情

Output type HCSL, LVDS, LVPECL Output frequency (MHz) 1000 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
Output type HCSL, LVDS, LVPECL Output frequency (MHz) 1000 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:90fs RMS( LMK61E07 上 f OUT > 100MHz 时的典型值)
    • PSRR:-70dBc, LMK61E07 具有强大的抗电源噪声能力
  • LMK61E07 具有灵活的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HSTL 高达 400 MHz
  • 总频率容差:±25 ppm
  • 系统级特性
    • 无毛刺频率裕量:与标称值相差高达 ±1000ppm
    • 内部 EEPROM:用户可配置的启动设置
  • 其他特性
    • 器件控制:快速模式 I 2C 高达 1000kHz
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(–40°C 至 +85°C)
    • 7mm × 5mm 6 引脚封装
  • 默认频率:
    • 70.656MHz
  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:90fs RMS( LMK61E07 上 f OUT > 100MHz 时的典型值)
    • PSRR:-70dBc, LMK61E07 具有强大的抗电源噪声能力
  • LMK61E07 具有灵活的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HSTL 高达 400 MHz
  • 总频率容差:±25 ppm
  • 系统级特性
    • 无毛刺频率裕量:与标称值相差高达 ±1000ppm
    • 内部 EEPROM:用户可配置的启动设置
  • 其他特性
    • 器件控制:快速模式 I 2C 高达 1000kHz
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(–40°C 至 +85°C)
    • 7mm × 5mm 6 引脚封装
  • 默认频率:
    • 70.656MHz

LMK61E07 系列超低抖动 PLLatinum™ 可编程振荡器使用分数 N 频率合成器与集成 VCO 来生成常用的参考时钟。 LMK61E07 的输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。该器件可从片上 EEPROM 自启动,以便生成出厂编程的默认输出频率,或者可通过 I 2C 串行接口在系统中对器件寄存器和 EEPROM 设置进行完全编程。该器件通过 I 2C 串行接口提供精细和粗糙的频率裕量控制,因此是一种数控振荡器 (DCXO)。

您可以更新 PLL 反馈分频器,从而使用 12.5MHz 的 PFD(R 分频器=4,禁用倍频器)以小于 1ppb 的步进值进行无峰值或毛刺的输出频率调节以符合 xDSL 要求,或使用 100MHz 的 PFD(R 分频器=1,启用倍频器)以小于 5.2ppb 的步进值进行此调节以符合广播视频要求。频率裕量特性还有利于进行系统设计验证测试 (DVT),如标准合规性和系统时序裕量测试。

LMK61E07 系列超低抖动 PLLatinum™ 可编程振荡器使用分数 N 频率合成器与集成 VCO 来生成常用的参考时钟。 LMK61E07 的输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。该器件可从片上 EEPROM 自启动,以便生成出厂编程的默认输出频率,或者可通过 I 2C 串行接口在系统中对器件寄存器和 EEPROM 设置进行完全编程。该器件通过 I 2C 串行接口提供精细和粗糙的频率裕量控制,因此是一种数控振荡器 (DCXO)。

您可以更新 PLL 反馈分频器,从而使用 12.5MHz 的 PFD(R 分频器=4,禁用倍频器)以小于 1ppb 的步进值进行无峰值或毛刺的输出频率调节以符合 xDSL 要求,或使用 100MHz 的 PFD(R 分频器=1,启用倍频器)以小于 5.2ppb 的步进值进行此调节以符合广播视频要求。频率裕量特性还有利于进行系统设计验证测试 (DVT),如标准合规性和系统时序裕量测试。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMK6C 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器 Small package with BAW technology
LMK6D 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器 Small package, improved performance, fixed-frequency LVDS oscillator with BAW technology
LMK6H 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器 Small package, improved performance, fixed-frequency HCSL oscillator with BAW technology
LMK6P 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器 Small package, improved performance, fixed-frequency LVPECL oscillator with BAW technology

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK61E07 具有内部 EEPROM 的超低抖动可编程振荡器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25EVM 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61E2-156M25EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E2-156M25 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频