LMKDB1112
- LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器支持:
- PCIe 第 1 代到第 7 代
- CC(通用时钟)和 IR(独立基准)PCIe 架构
- 带或不带 SSC 的输入时钟
- 符合 Intel DB2000QL 和 DB1206 标准:
- 所有器件均符合 DB2000QL 规格
- LMKDB1120 与 DB2000QL 引脚兼容
- LMKDB1112 与 DB1206 引脚兼容
- 极低的附加抖动:
- 在 156.25MHz 下具有 31fs 的最大 12kHz 至 20MHz RMS 附加抖动
- PCIe 第 4 代的最大附加抖动为 13fs
- PCIe 第 5 代的最大附加抖动为 5fs
- PCIe 第 6 代的最大附加抖动为 3fs
- PCIe 第 7 代的最大附加抖动为 2.1fs
- 失效防护输入
- 失效防护输出(仅限 LMKDB1120FS、LMKDB1108FS 和 LMKDB1104FS)
- 灵活的上电序列
- 自动输出禁用
- 独立输出使能
- 用于启用或禁用高速输出的 SBI(边带接口)
- LOS(信号丢失)输入检测
- 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
- 1.8V/3.3V ± 10% 电源
- –40°C 至 105°C 环境温度
LMKDB 器件是一系列超低抖动 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并符合 DB2000QL 规格。该器件提供灵活的上电序列、失效防护输入、失效防护输出、单独的输出有效和无效引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。对于 LMKDB1120,使用 1.8V 电源可比 3.3V 电源节省 250mW 功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMKDB11xx PCIe 第 1 代至第 7 代超低抖动 LP-HCSL 时钟缓冲器系列 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2026年 5月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LGA (ZSF) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。