产品详情

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 将定时从微秒更改为小时
  • 非稳态或单稳态工作模式
  • 可调占空比
  • 兼容 TTL 的灌电流和拉电流输出最高可达 200mA
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 将定时从微秒更改为小时
  • 非稳态或单稳态工作模式
  • 可调占空比
  • 兼容 TTL 的灌电流和拉电流输出最高可达 200mA
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

Nx555 和 Sx555 器件是精密计时电路,能够实现准确的延时时间和振荡。在延时时间或单稳态工作模式下,计时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和单个外部电容器独立控制。

每个计时器有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压引脚 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上,触发器将被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其他输入并且被用来启动一个新的定时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,就会在放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发

输出电路能够驱动高达 200mA 的灌电流或拉电流。电源额定工作电压为 5V 至 15V。当供电为 5V 时,输出电平与 TTL 输入兼容。

Nx555 和 Sx555 器件是精密计时电路,能够实现准确的延时时间和振荡。在延时时间或单稳态工作模式下,计时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和单个外部电容器独立控制。

每个计时器有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压引脚 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上,触发器将被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其他输入并且被用来启动一个新的定时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,就会在放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发

输出电路能够驱动高达 200mA 的灌电流或拉电流。电源额定工作电压为 5V 至 15V。当供电为 5V 时,输出电平与 TTL 输入兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 xx555 精密计时器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 2026年 3月 13日
应用手册 Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers PDF | HTML 2021年 9月 2日
设计指南 AC-Coupled RS-485 Design Guide 2016年 6月 15日
设计指南 Automatic Direction Control RS-485 Design Guide 2016年 6月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01365 — 双向 RS-485 扇出集线器参考设计

双向 RS -485 扇出集线器参考设计 (TIDA-01365) 记录和测试了 RS -485 扇出集线器设计,其中 1:N 和 N:1 RS-485 信号在任何总线拓扑内外聚合。此设计还采用自动方向控制以减少微控制器上的引脚数,并采用一个直流/直流转换器,该转换器使用工业应用中常见的 24V 直流电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01090 — RS-485 自动方向控制参考设计

TIDA-01090 参考设计支持通过 RS-485 总线进行半双工通信,而无需额外的驱动器使能/接收器使能控制。  该设计使每个节点上使用的收发器能在本地微控制器 (MCU) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 发送数据时自动进入发送模式,并在数据帧传输完成后自动返回接收模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频