TIDA-01365

双向 RS-485 扇出集线器参考设计

TIDA-01365

设计文件

概述

双向 RS -485 扇出集线器参考设计 (TIDA-01365) 记录和测试了 RS -485 扇出集线器设计,其中 1:N 和 N:1 RS-485 信号在任何总线拓扑内外聚合。此设计还采用自动方向控制以减少微控制器上的引脚数,并采用一个直流/直流转换器,该转换器使用工业应用中常见的 24V 直流电源轨。

特性
  • 允许通过复杂网络拓扑进行双向通信
  • 一个主节点/四个从属节点
  • 自动控制数据方向(无需 MCU)
  • 支持超过 1000m 的电缆长度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCQ8.PDF (1535 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPR4.PDF (164 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPR3.PDF (41 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPR6.ZIP (332 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD56.ZIP (323 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPR5.PDF (762 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPR2.PDF (100 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3082E半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54336A具有 Eco-mode(tm) 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LV08A4 通道、双输入、2V 至 5.5V 高速 (7ns) 与门

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

NA555精密计时器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RS-485 Bidirectional Fan-Out Hub With Automatic Direction Control Ref Design 2017-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频