PCM1809
- 立体声低功耗 ADC:
- 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
- ADC 线路和麦克风差分和单端输入性能:
- PCM1809 动态范围:
- 差分输入:104dB
- 单端输入:102dB
- THD+N:-95dB
- PCM1809 动态范围:
- 2-VRMS 差分满量程输入
- 直接耦合
- 宽输入共模支持
- 交流/直流耦合支持
- ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
- 硬件引脚控制配置
- 线性相位或低延迟滤波器可选
- 灵活的音频串行数据接口:
- 控制器或目标接口选择
- 32 位、2 通道 TDM
- 32 位、2 通道 I2S
- 音频时钟丢失时自动断电
- 集成高性能音频 PLL
- 单电源运行:3.3V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
- 16kHz 采样率下为 19.6mW/通道
- 48kHz 采样率下为 21.3mW/通道
PCM1809 是一款低功率音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程差分信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1809 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。
PCM1809 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM1809 立体声通道、102dB 动态范围音频 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 |
| 证书 | PCM1809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 22日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PCM1809EVM — PCM1809 评估模块
PCM1809 评估模块 (EVM) 可供用户测试 PCM1809 器件的功能,该器件是一款双通道、直流耦合、硬件控制型高性能音频 ADC,适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该评估模块提供了与输入、输出和硬件控制引脚的便捷连接
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。