TAA3020
- 多通道高性能 ADC:
- 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
- 4 通道数字 PDM 麦克风
- 多达 2 个模拟和多达 2 个数字麦克风通道
- ADC 线路和麦克风差分输入性能:
- 动态范围 (DR):104dB
- THD+N:-95dB
- ADC 通道相加模式,DR 性能:
- 107dB,2 通道相加
- ADC 输入电压:
- 差分 2VRMS 满量程输入
- 单端 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 通道增益:0dB 至 42dB,步长 0.5dB
- 数字音量控制:-100dB 至 27dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 163ns
- 可编程麦克风偏置或电源电压生成
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- 语音活动检测 (VAD)
- I2C 控制接口
- 集成高性能音频 PLL
- 自动时钟分频器设置配置
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 控制器或目标接口
- 单电源运行:3.3V 或 1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
- 48kHz 采样率下为 9.5mW/通道
TAA3020 是一款高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并能够实现单端和差分输入配置。该器件可实现高达 768kHz 的采样速率,并集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器和低延迟滤波器模式。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 1.8V 或 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
TAA3020 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAA3020 2 通道、768kHz、104dB 动态范围音频 ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-2-13 |
| 证书 | TAA3020 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-12-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAA3020EVM-PDK — TAA3020 产品开发套件
TAA3020 产品开发套件 (PDK) 让用户可以测试德州仪器 (TI) 的 TAA3020 的功能,该器件是一款立体声、高性能音频 ADC,适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。