产品详情

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 106 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 106 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTE) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 立体声高性能 ADC:
    • 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • PCM1820-Q1 动态范围:
      • 123 dB,启用动态范围增强器
      • 113 dB,禁用动态范围增强器
    • PCM1821-Q1 动态范围:106 dB
    • THD+N:-95 dB
  • ADC 差分 2VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8 kHz 至 192 kHz
  • 硬件引脚控制配置
  • 线性相位或低延迟滤波器可选
  • 灵活的音频串行数据接口:
    • 主或从接口可选
    • 32 位、2 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 I2S
  • 音频时钟丢失时自动断电
  • 集成高性能音频 PLL
  • 单电源运行:3.3V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16 kHz 采样率下为 19.6 mW/通道
    • 48 kHz 采样率下为 21.3 mW/通道
  • 立体声高性能 ADC:
    • 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • PCM1820-Q1 动态范围:
      • 123 dB,启用动态范围增强器
      • 113 dB,禁用动态范围增强器
    • PCM1821-Q1 动态范围:106 dB
    • THD+N:-95 dB
  • ADC 差分 2VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8 kHz 至 192 kHz
  • 硬件引脚控制配置
  • 线性相位或低延迟滤波器可选
  • 灵活的音频串行数据接口:
    • 主或从接口可选
    • 32 位、2 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 I2S
  • 音频时钟丢失时自动断电
  • 集成高性能音频 PLL
  • 单电源运行:3.3V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16 kHz 采样率下为 19.6 mW/通道
    • 48 kHz 采样率下为 21.3 mW/通道

PCM182(0/1)-Q1 是一款高性能、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192 kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外, PCM182(0/1)-Q1 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。

PCM182(0/1)-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

PCM182(0/1)-Q1 是一款高性能、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192 kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外, PCM182(0/1)-Q1 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。

PCM182(0/1)-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
PCM1820-Q1 正在供货 汽车类、立体声、113dB、192kHz 硬件控制的音频 ADC Pin-to-pin compatible with higher performance.
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
PCM1821 正在供货 具有 106dB SNR 的立体声通道 32 位 192kHz 音频模数转换器 (ADC) Commercial version, but without AEC-Q100 qualification.
PCM3120-Q1 正在供货 汽车类、立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制的音频 ADC Pin-to-pin compatible with software control

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCM182(0/1)-Q1 立体声通道、32 位、192 kHz、Burr-BrownTM 音频 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-13
应用手册 使用 TLV320ADCX120 和 PCMX120-Q1 系列的模拟输入 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-18
证书 PCM1821Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2022-4-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCM1821Q1EVM — 适用于 PCM1821-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、192kHz、硬件控制型音频 ADC 的评估模块

PCM1821Q1EVM 评估模块 (EVM) 可供用户测试 PCM1821-Q1 器件的功能,该器件是一款立体声、硬件控制型高性能音频模数转换器 (ADC),适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该 EVM 支持与输入、输出和硬件控制引脚便捷连接。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频