TAD5142
-
- 立体声音频 DAC 性能:
- DAC 至差分线路输出动态范围:110dB
- DAC 至伪差分耳机输出动态范围:107dB
- DAC 至差分线路输出 THD+N:-100dB
- 输出电压:
- 差分线路输出/接收器,2VRMS 满量程
- 伪差分耳机,1VRMS 满量程
- 单端线路输出,1VRMS 满量程
- DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
- 主要特性
- 引脚或硬件控制
- 音频串行接口
- 格式:TDM、LJ 或 I2S
- 总线控制器和目标模式
- TDM 模式下的菊花链
- 字长:可选择 24 位或 32 位
- 引脚可选数字内插滤波器选项:
- 线性相位
- 低延迟
- 自动时钟检测
- 发生时钟错误时中断输出
- 单 AVDD 电源运行:1.8V 或 3.3V
- I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- 立体声音频 DAC 性能:
TAD5142 是一款 2VRMS 110dB 立体声音频 DAC,可配置为线路输出或耳机负载,并且支持单端输出和差分输出选项。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的采样速率。TAD5142 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5142 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAD5142 特别适用于空间受限的音频应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAD5142 具有 110 dB 动态范围和耳机/线路驱动器的硬件控制立体声音频 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 |
| 应用手册 | 不同使用场景下的 TAD52xx 功耗矩阵 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 12日 | |
| 应用手册 | 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 16日 | |
| 应用手册 | 交流耦合和直流耦合 DAC 中的输出摆幅和共模设置 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAD5142EVM-K — TAD5142 评估模块
TAD5142 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TAD5142 的功能,TAA5242 是一款硬件控制双通道高性能立体声 DAC,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。