产品详情

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 4 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 4 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • ADC 性能:
    • 线路差分输入动态范围:110dB
    • 麦克风差分输入动态范围:110dB
    • THD+N:-94dB
    • 通道相加模式可提高 SNR
  • ADC 输入电压:
    • 差分 10VRMS 满量程输入
    • 单端 5VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置(5V 至 9V):
    • 具有集成的高效升压转换器,或
    • 具有外部高电压 HVDD 电源
  • 可编程麦克风输入故障诊断:
    • 开路输入或短路输入
    • 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
    • 麦克风偏置过流保护
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 或 SPI 控制
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 3.3V 单电源运行
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 功耗:在 48kHz 下 < 21.5mW/通道
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • ADC 性能:
    • 线路差分输入动态范围:110dB
    • 麦克风差分输入动态范围:110dB
    • THD+N:-94dB
    • 通道相加模式可提高 SNR
  • ADC 输入电压:
    • 差分 10VRMS 满量程输入
    • 单端 5VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置(5V 至 9V):
    • 具有集成的高效升压转换器,或
    • 具有外部高电压 HVDD 电源
  • 可编程麦克风输入故障诊断:
    • 开路输入或短路输入
    • 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
    • 麦克风偏置过流保护
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 或 SPI 控制
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 3.3V 单电源运行
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 功耗:在 48kHz 下 < 21.5mW/通道

4 通道 PCM6x40-Q1(PCM6240-Q1、PCM6340-Q1)和 6 通道 PCM6x60-Q1(PCM6260-Q1、PCM6360-Q1)是高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。PCM6x40-Q1 和 PCM6x60-Q1 (PCM6xx0-Q1) 支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。这类器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。PCM62x0-Q1 集成了一个高效的升压转换器,以通过外部低电压 3.3V 电源产生高电压麦克风偏置;而 PCM63x0-Q1 直接使用系统内随时可用的外部高电压电源 (HVDD),以产生高电压、可编程的麦克风偏置。PCM6xx0-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。PCM6xx0-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及 3.3V 单电源运行,使 PCM6xx0-Q1 系列特别适用于空间受限的汽车系统。

4 通道 PCM6x40-Q1(PCM6240-Q1、PCM6340-Q1)和 6 通道 PCM6x60-Q1(PCM6260-Q1、PCM6360-Q1)是高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。PCM6x40-Q1 和 PCM6x60-Q1 (PCM6xx0-Q1) 支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。这类器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。PCM62x0-Q1 集成了一个高效的升压转换器,以通过外部低电压 3.3V 电源产生高电压麦克风偏置;而 PCM63x0-Q1 直接使用系统内随时可用的外部高电压电源 (HVDD),以产生高电压、可编程的麦克风偏置。PCM6xx0-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。PCM6xx0-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及 3.3V 单电源运行,使 PCM6xx0-Q1 系列特别适用于空间受限的汽车系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、PCM6240-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
PCM6260-Q1 正在供货 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC 6-channel version in the same package with software compatibility

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成麦克风偏置和输入故障诊断功能的 PCM6xx0-Q1 汽车类、4 通道和 6 通道、768kHz 音频 ADC 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 2日
应用手册 使用 PCM6xx0-Q1 系列产品的可扩展汽车音频解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 PCM6xx0-Q1 在汽车音频应用中的应用场景 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 PCM6xx0-Q1 Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenario (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 21日
应用手册 Configuring and Operating PCM6xx0-Q1 as Audio Bus Controller PDF | HTML 2021年 6月 10日
技术文章 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 2020年 7月 13日
应用手册 PCM62X0 Integrated Analog Anti-Aliasing Filter and Flexible Digital Filter 2020年 6月 15日
应用手册 PCM62X0-Q1 Sampling Rates and Programmable Processing Blocks Supported 2020年 5月 15日
应用手册 PCM6xx0 Programmable Biquad Filter Configuration and Applications 2020年 4月 9日
应用手册 Multiple PCm6xx0 Devices With Shared TDM and I2C Bus PDF | HTML 2020年 4月 8日
应用手册 PCM6xx0-Q1 Fault Diagnostic Features 2020年 2月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCM6240Q1EVM-PDK — PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置的 4 通道音频 ADC 评估模块

PCM6240-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 允许用户测试 PCM6240-Q1 器件的功能,该器件是一个四通道、高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。

PCM6240-Q1 支持线路和麦克风输入,允许单端和差分输入配置。该器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和集成的诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供直流耦合输入故障诊断功能。

PCM6240Q1EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性音频转换器主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编解码器

PCMXXXX-DRIVERS Linux drivers for TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families.

PCMxxxx Linux driver supports TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC PCM6340-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 6 通道音频 ADC TLV320ADC5140 具有 120-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
音频 DAC
PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC
浏览 下载选项
支持软件

PCM6260QEVM-SW Evaluation software for PCM6260QEVM-PDK, PCM6360QEVM-PDK and PCM6240QEVM-PDK

Evaluation software for PCM6260QEVM-PDK, PCM6360QEVM-PDK and PCM6240QEVM-PDK
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 6 通道音频 ADC
硬件开发
评估板
PCM6240Q1EVM-PDK PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置的 4 通道音频 ADC 评估模块 PCM6260Q1EVM-PDK 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块 PCM6360Q1EVM-PDK PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的 6 通道音频 ADC 评估模块
支持软件

SBAC263 PCM6xx0-Q1 AC Coupled External Resistor Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 6 通道音频 ADC
光绘文件

PCM6xx0Q1EVM-PDK Gerber Files

SBAC277.ZIP (294 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

SBAM436 PCM6xx0-Q1 SIMULATION Models

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC PCM6340-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 6 通道音频 ADC
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频