选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PCMXXXX-DRIVERS

Linux drivers for TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families.

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2023-2-3
产品
音频 ADC
PCM6240-Q1 具有集成可编程麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC PCM6340-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 6 通道音频 ADC TLV320ADC5140 具有 120-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
音频 DAC
PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106dB 音频立体声 DAC

发布信息

PCMXXXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device