PCM6360-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- ADC 性能:
- 线路差分输入动态范围:110dB
- 麦克风差分输入动态范围:110dB
- THD+N:-94dB
- 通道相加模式可提高 SNR
- ADC 输入电压:
- 差分 10VRMS 满量程输入
- 单端 5VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
- 数字音量控制:–100dB 至 27dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 163ns
- 可编程麦克风偏置(5V 至 9V):
- 具有集成的高效升压转换器,或
- 具有外部高电压 HVDD 电源
- 可编程麦克风输入故障诊断:
- 开路输入或短路输入
- 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
- 麦克风偏置过流保护
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- I2C 或 SPI 控制
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 3.3V 单电源运行
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 功耗:在 48kHz 下 < 21.5mW/通道
4 通道 PCM6x40-Q1(PCM6240-Q1、PCM6340-Q1)和 6 通道 PCM6x60-Q1(PCM6260-Q1、PCM6360-Q1)是高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。PCM6x40-Q1 和 PCM6x60-Q1 (PCM6xx0-Q1) 支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。这类器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。PCM62x0-Q1 集成了一个高效的升压转换器,以通过外部低电压 3.3V 电源产生高电压麦克风偏置;而 PCM63x0-Q1 直接使用系统内随时可用的外部高电压电源 (HVDD),以产生高电压、可编程的麦克风偏置。PCM6xx0-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。PCM6xx0-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及 3.3V 单电源运行,使 PCM6xx0-Q1 系列特别适用于空间受限的汽车系统。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console 3、PCM6360-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成麦克风偏置和输入故障诊断功能的 PCM6xx0-Q1 汽车类、4 通道和 6 通道、768kHz 音频 ADC 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 3月 2日 |
| 应用手册 | 使用 PCM6xx0-Q1 系列产品的可扩展汽车音频解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 应用手册 | PCM6xx0-Q1 在汽车音频应用中的应用场景 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
| 应用手册 | Configuring and Operating PCM6xx0-Q1 as Audio Bus Controller | PDF | HTML | 2021年 6月 10日 | |||
| 技术文章 | 4 audio trends transforming the automotive industry | PDF | HTML | 2020年 7月 13日 | |||
| 应用手册 | PCM62X0 Integrated Analog Anti-Aliasing Filter and Flexible Digital Filter | 2020年 6月 15日 | ||||
| 应用手册 | PCM62X0-Q1 Sampling Rates and Programmable Processing Blocks Supported | 2020年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | PCM6xx0 Programmable Biquad Filter Configuration and Applications | 2020年 4月 9日 | ||||
| 应用手册 | Multiple PCm6xx0 Devices With Shared TDM and I2C Bus | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 | |||
| 应用手册 | PCM6xx0-Q1 Fault Diagnostic Features | 2020年 2月 20日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PCM6260Q1EVM-PDK — 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块
PCM6260-Q1 评估模块 (EVM) 性能开发套件 (PDK) 允许用户测试 PCM6260-Q1 器件的功能,后者是一个六通道、高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。
PCM6260-Q1 支持线路和麦克风输入,允许单端和差分输入配置。该器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和集成的诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供直流耦合输入故障诊断功能。
该 EVM 与 AC-MB(一种柔性音频转换器主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
PCM6360Q1EVM-PDK — PCM6360-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的 6 通道音频 ADC 评估模块
PCM6360-Q1 评估模块 (EVM) 性能开发套件 (PDK) 允许用户测试 PCM6360-Q1 器件的功能,该器件是一个六通道、高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10 VRMS 的模拟输入信号。
PCM6360-Q1 支持线路和麦克风输入,允许单端和差分输入配置。该器件具有集成的诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供直流耦合输入故障诊断功能。
PCM6360Q1EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性音频转换器主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
PCM6260QEVM-SW — Evaluation software for PCM6260QEVM-PDK, PCM6360QEVM-PDK and PCM6240QEVM-PDK
支持的产品和硬件
产品
音频 ADC
硬件开发
评估板
SBAC263 — PCM6xx0-Q1 AC Coupled External Resistor Calculator
支持的产品和硬件
产品
音频 ADC
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
SBAM436 — PCM6xx0-Q1 SIMULATION Models
支持的产品和硬件
产品
音频 ADC
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。