PCM9211
- 集成了 DIX、ADC 和信号路由:
- 异步操作(DIR、DIT、ADC)
- PCM 数据多路复用和路由:
- I2S、左平衡、右平衡
- 通用输入/输出引脚
- 数字音频接口接收器 (DIR):
- 24 位,可支持 216kHz 的频率
- 50ps 超低抖动
- 非 PCM 检测(IEC61937、DTS-CD/LD)
- 12 个 S/PDIF 输入端口:
- 2 个同轴 S/PDIF 输入
- 10 个光纤 S/PDIF 输入
- 数字音频接口发送器 (DIT):
- 24 位,可支持 216kHz 的频率
- 24 位数据长度
- 48 位通道状态缓冲器
- 同步和异步操作
- 模数转换器 (ADC):
- 24 位,可支持 96kHz 的频率
- 动态范围:101dB (fS = 96kHz)
- 同步、异步操作
- 路由功能:
- 输入:3 个 PCM、1 个 DIR、1 个 ADC
- 输出:主输出、辅助输出、DIT
- 多通道(8 通道)PCM 路由
- 其他功能特性:
- 关断(引脚和寄存器控制)
- PCM 端口采样频率计数器
- GPIO 和 GPO
- 适用于外部晶振的 OSC (24.576MHz)
- SPI、I2C 或硬件控制模式
- 电源:
- 3.3V(2.9V 至 3.6V)DIX 全数字电源
- 5V(4.5V 至 5.5V)ADC 模拟电源
- 工作温度:–40°C 至 +85°C
- 封装:48 管脚 LQFP
PCM9211 是一个完整的模拟和数字前端,适用于当今的多媒体播放器、条形音箱和录音机。
PCM9211 集成了立体声 ADC、S/PDIF 收发器(具有多达 12 个多路复用输入)和 3 个 PCM 输入,这些 PCM 输入支持对其他音频接收器进行多路复用且提供到数字信号处理器的模拟和 S/PDIF 信号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有立体声 ADC 和路由功能的 PCM9211 216kHz 数字音频接口收发器 (DIX) 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 3日 |
| 应用手册 | PCM9211EVM Record and Playback via USB Interface | 2010年 11月 24日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PCM9211EVM-U — PCM9211EVM-U 评估模块
PCM9211EVM-U 是用于 PCM9211 数字音频收发器及 ADC 的完整评估模块。
TI 的 CodecControl 软件支持该 EVM,该软件是用于 TI 音频编解码器且基于方框图的图形用户界面。
PCM9211EVM-U 连接至 PC 的 USB 端口。USB 接口为 EVM 提供电源、控制及流式音频数据。该 EVM 具有用于外部控制信号及数字音频数据的连接,用于高级操作。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00609 — 自启动音频系统
该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。