TIDA-00609

自启动音频系统

TIDA-00609

设计文件

概述

该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。

特性
  • 自启动音频系统,带有由 MSP430F5510 驱动的按钮式用户界面
  • MSP430 示例代码和文档
  • 具有 miniDSP 的板载 TLV320AIC3262 允许在将音频信号发送到 DUT EVM 之前对其进行预处理
  • 支持 USB、光学和模拟音频 I/O
  • 模块化 PurePath 控制台主板可与我们的许多音频 EVM 配合使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA79.PDF (206 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFK6.PDF (1219 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFK5.PDF (125 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFK8.ZIP (24453 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAJ3.ZIP (7535 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFK7.PDF (2187 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFK4.PDF (229 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

LMS46845V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.5Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF
音频编解码器

PCM3168A具有 96/192kHz 采样速率的 24 位多通道(6 通道输入/8 通道输出)音频编解码器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

PCM9211具有立体声 ADC 和路由功能的 216kHz 数字音频接口收发器 (DIX)

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3262具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA4134四路 SoundPlus™ 高性能音频运算放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR62421采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER、2.7V 至 5.5V、24V 输出电压、2.1A 升压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS54332具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字多路复用器和编码器

SN74LVC2G157单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9406具有内部上拉电阻器的 2 位双向 1MHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6424A具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6507具有强度控制、关断和配置寄存器的 7 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP386901A、10V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS768具有电源正常指示和使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5510具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G342 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3825具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCAJ4 — TIDA-00609 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TPS3825 具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDA-00609 自启动音频系统

TIDCAJ4 TIDA-00609 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
复位及看门狗 IC
TPS3825 具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDA-00609 自启动音频系统

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcaj4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcaj4/tidcaj4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAJ4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00609 Test Results 2015-6-25
用户指南 Easy Demo User Manual 2015-6-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频