产品详情

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTE) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 4 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120dB,2 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768kHz 至 6.144MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准:0.1dB 分辨率
    • 相位校准:163ns 分辨率
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 话音激活检测 (VAD)
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 2.8mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 3.6mW/通道
  • 4 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120dB,2 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768kHz 至 6.144MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准:0.1dB 分辨率
    • 相位校准:163ns 分辨率
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 话音激活检测 (VAD)
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 2.8mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 3.6mW/通道

PCMD3140 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768 kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。此外,PCMD3140 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

PCMD3140 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768 kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。此外,PCMD3140 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、PCMD3140 GUI 和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
PCMD3180 正在供货 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 Identical performance; supports eight digital microphones, larger package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCMD3140 四通道、PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-9-24
应用手册 远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-9
模拟设计期刊 使用非陶瓷电容器时的 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCMD3140EVM-PDK — PCDM3140 四通道 PDM 输入转 TDM 或 I²S Ω 输出转换器评估模块

借助 PCMD3140 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK),用户能够测试 PCMD3140 的功能。PCMD3140 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 IC 间音频 (I2S) 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样。

PCMD3140 EVM 与 AC-MB(一种弹性音频转换器主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

PCMD31XX-DRIVERS — PCMD31xx ADC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 PCMD31xx 器件系列的低功耗音频模数转换器 (ADC),并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

其他文件:
(...)
支持的产品和硬件
支持软件

ADCX120EVM-SW — GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK

GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK
支持的产品和硬件
支持软件

SBAC292 — PCMD31x0 C Source Headers

支持的产品和硬件
仿真模型

PCMD3140 IBIS Model

SBAM453.ZIP (67 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频