产品详情

Number of ADC channels 8 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 8 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 8 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120dB,2 通道相加
    • 123dB,4 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768kHz 至 6.144MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:-100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 2.9mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 2.5mW/通道
  • 8 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120dB,2 通道相加
    • 123dB,4 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768kHz 至 6.144MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:-100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 2.9mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 2.5mW/通道

PCMD3180 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的八个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。此外,PCMD3180 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3180 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

PCMD3180 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的八个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。此外,PCMD3180 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3180 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、PCMD3180 GUI 和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
PCMD3140 正在供货 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 Identical performance; supports four digital microphones, smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCMD3180 八通道 PDM 输入至 TDM 或 I2 S 输出转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 23日
技术文章 音訊技術的進步有助於人形機器人在真實世界中聽說自如 PDF | HTML 2026年 7月 23日
技术文章 音频技术进步赋能类人机器人感知声音、输出语音 PDF | HTML 2026年 7月 23日
技术文章 휴머노이드가 실제 세계에서 듣고 말하는 데 도움을 주는 오디오 기술 의 발전 PDF | HTML 2026年 7月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3140EVM-PDK — TLV320ADC3140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

ADC3140EVM-PDK 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TLV320ADC3140 器件的功能,后者是一款四通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。TLV320ADC3140 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。ADC3140EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

PCMD31XX-DRIVERS — PCMD31xx ADC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 PCMD31xx 器件系列的低功耗音频模数转换器 (ADC),并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

其他文件:
(...)
支持软件

SBAC292 PCMD31x0 C Source Headers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADCX140EVM-SW Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK

Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频