RF430CL331H
- 通过直通操作向主机控制器发送数据更新和请求
- I2C 接口允许对内部静态随机存取存储器 (SRAM) 进行读写操作
- 预取、缓存和自动应答 特性 提高数据吞吐量
- 支持数据流
- 最高可自动处理层 4 上的所有射频 (RF) 通信
- 支持最大的 NFC 数据交换格式 (NDEF) 消息
- 符合 ISO/IEC 14443B 标准
- 支持高达 848kbps 的传输速率
应用
- 无线固件更新
- Wi-Fi和 配对
- 服务接口
- 无线传感器接口
德州仪器 (TI) 动态近场通信 (NFC)/射频识别 (RFID) 接口应答器 RF430CL331H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个非接触式 NFC/RFID 接口和一个有线 I2C 接口将器件连接到主机。NDEF 消息可通过集成的 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO/IEC 14443 标准类型 B RF 接口进行非接触式访问或更新。
该器件按主机控制器的需求请求响应 NFC 类型 4 命令,每次仅在其缓存中存储部分 NDEF 消息。这使得 NDEF 消息的大小仅受主机控制器的存储器容量以及规范的限制。
该器件支持读缓存、预取和写自动确认 功能, 可提高数据吞吐量。
该器件可利用简单而直观的 NFC 连接切换来替代载波方式,只需一次点击操作即可完成诸如 , 低功耗 (BLE) 或 Wi-Fi 的配对过程或认证过程。
作为一个常见 NFC 接口,RF430CL331H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速发展的基础设施进行通信。
TI 仅提供有限的设计支持
TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | RF430CL331H NFC 类型 4B 动态双接口应答器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 |
| * | 勘误表 | RF430CL331H Device Erratasheet (Rev. B) | 2016年 7月 8日 | |||
| 应用手册 | Frequently asked questions for RF430CL33xH devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 13日 | |||
| 应用手册 | Frequently Asked Questions for RF430CL33xH Devices (Rev. A) | 2017年 11月 27日 | ||||
| 白皮书 | Near Field Communication (Rev. B) | 2016年 3月 18日 | ||||
| 技术文章 | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 2015年 11月 20日 | |||
| 应用手册 | RF430CL330H VCORE Pin Wake Up MCU Via NFC/RFID Freq Magnetic Field | 2014年 6月 30日 | ||||
| 应用手册 | RF430CL330H Practical Antenna Design Guide | 2014年 6月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
NFC-DATALOGGER-EVM — 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块
此 NFC-DATALOGGER-EVM 提供了一套完整的资产跟踪和冷链数据记录参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 (...)
ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术
大多数开发人员都知道,要在不了解系统状态的情况下对系统进行调整是很困难的。EnergyTrace 软件可为您提供所需的信息,来帮助您实现超低功耗设计。这种反馈有助于轻松实施 MSP 架构涉及的各种技术以及 TI 的许多工具,如 ULP Advisor。
该技术实现了一种测量 MCU (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
关键组件:
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
- 高度优化 C 和 C++ 编译器。
- 多文件编译支持。
- 运行时库。
- 链接器和库工具。
- 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
- MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
- 支持 (...)
MSP430-GCC-OPENSOURCE — GCC - 适用于 MSP 微控制器的开源编译器
MSP430™ GCC open source package is a complete debugger and open source C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications based on MSP430 microcontrollers. This compiler supports all MSP430 devices without code size limitations. This compiler can be used standalone from the (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
TIDA-00524 — 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计
为了实现最大的灵活性,该系统提供了多种传感器配置选项来监测温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001) 和/或湿度 (HDC1000/HDC1010)。
TI 的 RF430CL331H 可提供 NFC,MSP430FR5969 MCU 可提供高达 64KB 的非易失性 FRAM 存储。
TIDM-BIOSIGNMONITOR — 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。