TIDM-BIOSIGNMONITOR

用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

TIDM-BIOSIGNMONITOR

设计文件

概述

多参数生物信号监护仪 (MPBSM) 是一款概念验证评估模块 (EVM),能够测量四个主要生命体征中的三个生命体征。MPBSM 概念验证可直接测量心电图 (ECG)、皮肤电反应 (GSR) 和皮肤温度。MPBSM 概念验证也可间接测量心率、呼吸频率、步频、步数以及排汗率。

特性
  • 高度集成的随心贴功能有助于
    患者自助监测体征数据
  • 能够获取 ECG、呼吸、GSR、运动和温度信号
  • 可进行支持 NFC 的实时双向通信
  • 采用超低功耗设计和电池供电,可以持续记录数据。
  • 此电路设计包含固件、Android 应用程序、硬件设计文件和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU875.PDF (33235 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK34.PDF (518 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK33.PDF (147 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBQ1.ZIP (596 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPV1.ZIP (35457 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK32.PDF (818 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

ADS1191适用于 ECG 应用的 16 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1291适用于 ECG 应用的 24 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 2 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL331H用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP2231具有 CMOS 输入的单路微功耗、1.6V、精密运算放大器

数据表: PDF
感应 MCU

MSP430FR5989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041-N固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBR3 — MPBSM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

TIDCBR3 MPBSM Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbr3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbr3/tidcbr3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBR3. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCBR6 — BPBSB Android App

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

TIDCBR6 BPBSB Android App

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-1-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbr6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbr6/tidcbr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBR6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Multiparameter Biosignal Monitor Design Guide 2015-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频