产品详情

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的射频 (RF) 接口
  • 电源系统采用电池或 13.56MHz 磁场供电
  • 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 内部温度传感器
  • 电阻传感器偏置接口
  • CRC16 CCITT 发生器
  • MSP430 混合信号微控制器
    • 2KB FRAM
    • 4KB SRAM
    • 8KB ROM
    • 电源电压范围:1.45V 至 1.65V
    • 低功耗
      • 激活模式 (AM):140µA/MHz (1.5V)
      • 待机模式 (LPM3):16µA
    • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 最高 2MHz CPU 系统时钟
    • 紧凑型时钟系统
      • 4MHz 高频时钟
      • 256kHz 内部低频时钟源
      • 外部时钟输入
    • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
    • LV 端口逻辑
      • 400µA 时,VOL 低于 0.15V
      • 400µA 时,VOH 高于 (VDDB – 0.15V)
      • 所有端口均可提供 Timer_A PWM 信号
    • eUSCI_B 模块支持 3 线和 4 线 SPI 和 I2C
    • 32 位看门狗定时器 (WDT_A)
    • ROM 开发模式(将 ROM 地址映射到 SRAM 以进行固件开发)
    • 全 4 线制 JTAG 调试接口
  • 如需完整的模块描述,请参见(文献编号:SLAU506)
  • 关于应用操作和编程,请参见(文献编号:SLAU603)

应用

  • 工业无线传感器
  • 医用无线传感器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的射频 (RF) 接口
  • 电源系统采用电池或 13.56MHz 磁场供电
  • 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 内部温度传感器
  • 电阻传感器偏置接口
  • CRC16 CCITT 发生器
  • MSP430 混合信号微控制器
    • 2KB FRAM
    • 4KB SRAM
    • 8KB ROM
    • 电源电压范围:1.45V 至 1.65V
    • 低功耗
      • 激活模式 (AM):140µA/MHz (1.5V)
      • 待机模式 (LPM3):16µA
    • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 最高 2MHz CPU 系统时钟
    • 紧凑型时钟系统
      • 4MHz 高频时钟
      • 256kHz 内部低频时钟源
      • 外部时钟输入
    • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
    • LV 端口逻辑
      • 400µA 时,VOL 低于 0.15V
      • 400µA 时,VOH 高于 (VDDB – 0.15V)
      • 所有端口均可提供 Timer_A PWM 信号
    • eUSCI_B 模块支持 3 线和 4 线 SPI 和 I2C
    • 32 位看门狗定时器 (WDT_A)
    • ROM 开发模式(将 ROM 地址映射到 SRAM 以进行固件开发)
    • 全 4 线制 JTAG 调试接口
  • 如需完整的模块描述,请参见(文献编号:SLAU506)
  • 关于应用操作和编程,请参见(文献编号:SLAU603)

应用

  • 工业无线传感器
  • 医用无线传感器

All trademarks are the property of their respective owners.

RF430FRL15xH 器件是一款 13.56MHz 应答器芯片,该芯片中包含可编程的 16 位 MSP430 低功耗微控制器。 该器件采用嵌入式通用 FRAM 非易失性存储器来存储程序代码或用户数据,例如校准和测量数据。 RF430FRL15xH 支持通过兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的 RFID 接口以及 SPI 或 I2C 接口进行通信、参数设置和配置。 该器件具有内部温度传感器功能和板载 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),支持传感器测量,并且可通过 SPI 或 I2C 来连接数字传感器。

RF430FRL15xH 器件经过优化可在完全无源(无电池)或单节电池供电(半有源)模式下运行,从而延长便携式和无线传感应用中电池的使用寿命。 FRAM 是非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。

RF430FRL15xH 器件是一款 13.56MHz 应答器芯片,该芯片中包含可编程的 16 位 MSP430 低功耗微控制器。 该器件采用嵌入式通用 FRAM 非易失性存储器来存储程序代码或用户数据,例如校准和测量数据。 RF430FRL15xH 支持通过兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的 RFID 接口以及 SPI 或 I2C 接口进行通信、参数设置和配置。 该器件具有内部温度传感器功能和板载 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),支持传感器测量,并且可通过 SPI 或 I2C 来连接数字传感器。

RF430FRL15xH 器件经过优化可在完全无源(无电池)或单节电池供电(半有源)模式下运行,从而延长便携式和无线传感应用中电池的使用寿命。 FRAM 是非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
RF430FRL153H 正在供货 具有 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器应答器 This product offers connection for analog sensors only.
RF430FRL154H 正在供货 具有 SPI/I2C 接口的 NFC ISO15693 传感器应答器 This product enables connection for digital sensors only.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RF430FRL15xH NFC ISO 15693 传感器应答器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 31日
* 勘误表 RF430FRL15xH Device Errata Sheet (Rev. A) 2018年 7月 3日
* 用户指南 RF430FRL15xH Family Technical Reference Manual 2014年 12月 5日
应用手册 Frequently asked questions for RF430FRL15xH devices (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 13日
EVM 用户指南 RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 2018年 7月 3日
用户指南 RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) 2017年 6月 28日
应用手册 RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers 2016年 10月 11日
白皮书 Near Field Communication (Rev. B) 2016年 3月 18日
应用手册 Battery-Less NFC/RFID Temperature Sensing Patch (Rev. A) PDF | HTML 2016年 2月 18日
应用手册 RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design 2015年 4月 30日
技术文章 Your smartphone can help you control vital data using NFC PDF | HTML 2015年 4月 19日
白皮书 Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) 2014年 12月 9日
白皮书 Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch 2014年 12月 1日
白皮书 RF430FRL152H Novel Ferroelectric RAM Memory NFC Embedded Tag Based Sensors 2012年 11月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 传感器应答器评估模块

 

RF430FRL152HEVM 评估模块是一个独立开发平台,可用于评估符合 ISO 15693 标准的 RF430FRL15xH NFC 传感器应答器的功能和性能。该评估板的供电方式有电池、使用 USB 或者从附近的支持 NFC 的读取器或智能手机获取射频能量。ROM 中的嵌入式应用程序代码可管理射频通信和传感器读数,从而在配置器件时提供出色的灵活性。开发人员可配置采样率、测量阈值和警报。2KB 通用非易失性存储器 (FRAM) 可实现数据存储以及应用代码的扩展和调整。为了进一步扩展,评估板可兼容 TI 低成本 LaunchPad 快速原型设计生态系统中的许多 BoosterPack (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLAC691 RF430FRL152H Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
RF430FRL152H 具有 SPI/I2C 接口和 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器感应器 RF430FRL153H 具有 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器应答器 RF430FRL154H 具有 SPI/I2C 接口的 NFC ISO15693 传感器应答器
硬件开发
评估板
RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 传感器应答器评估模块
参考设计

TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计

此参考设计提供了评估 RF430FRL152H NFC 传感器接口应答器的平台。开箱之后,热敏电阻和光晶体管的测量值可直接传输到具有 NFC 功能的智能手机或其他 NFC/RFID 读取设备上。此参考设计可以在电池供电的情况下操作,将数据记录到 FRAM,也可以不使用电池,而利用从射频场收集的能量。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-RF430-TEMPSENSE — 无电池 NFC/RFID 温度传感补丁

利用从射频场获取的能量进行的无电池传感器测量可在众多应用中使用,这些应用包括医疗、健康和健身应用以及需要瞬时测量但电池不可行或不想使用电池的工业应用。此设计使用 RF430FRL152H 实现了单芯片 NFC/RFID 场供电型温度传感器系统。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频