RF430FRL153H
- 兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的射频 (RF) 接口
- 电源系统采用电池或 13.56MHz 磁场供电
- 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 内部温度传感器
- 电阻传感器偏置接口
- CRC16 CCITT 发生器
- MSP430 混合信号微控制器
- 2KB FRAM
- 4KB SRAM
- 8KB ROM
- 电源电压范围:1.45V 至 1.65V
- 低功耗
- 激活模式 (AM):140µA/MHz (1.5V)
- 待机模式 (LPM3):16µA
- 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
- 最高 2MHz CPU 系统时钟
- 紧凑型时钟系统
- 4MHz 高频时钟
- 256kHz 内部低频时钟源
- 外部时钟输入
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- LV 端口逻辑
- 400µA 时,VOL 低于 0.15V
- 400µA 时,VOH 高于 (VDDB – 0.15V)
- 所有端口均可提供 Timer_A PWM 信号
- eUSCI_B 模块支持 3 线和 4 线 SPI 和 I2C
- 32 位看门狗定时器 (WDT_A)
- ROM 开发模式(将 ROM 地址映射到 SRAM 以进行固件开发)
- 全 4 线制 JTAG 调试接口
- 如需完整的模块描述,请参见(文献编号:SLAU506)
- 关于应用操作和编程,请参见(文献编号:SLAU603)
应用
- 工业无线传感器
- 医用无线传感器
All trademarks are the property of their respective owners.
RF430FRL15xH 器件是一款 13.56MHz 应答器芯片,该芯片中包含可编程的 16 位 MSP430 低功耗微控制器。 该器件采用嵌入式通用 FRAM 非易失性存储器来存储程序代码或用户数据,例如校准和测量数据。 RF430FRL15xH 支持通过兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的 RFID 接口以及 SPI 或 I2C 接口进行通信、参数设置和配置。 该器件具有内部温度传感器功能和板载 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),支持传感器测量,并且可通过 SPI 或 I2C 来连接数字传感器。
RF430FRL15xH 器件经过优化可在完全无源(无电池)或单节电池供电(半有源)模式下运行,从而延长便携式和无线传感应用中电池的使用寿命。 FRAM 是非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。
TI 仅提供有限的设计支持
TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 传感器应答器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 |
| * | 勘误表 | RF430FRL15xH Device Errata Sheet (Rev. A) | 2018年 7月 3日 | |||
| * | 用户指南 | RF430FRL15xH Family Technical Reference Manual | 2014年 12月 5日 | |||
| 应用手册 | Frequently asked questions for RF430FRL15xH devices (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 3月 13日 | |||
| 用户指南 | RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) | 2017年 6月 28日 | ||||
| 应用手册 | RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers | 2016年 10月 11日 | ||||
| 应用手册 | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design (Rev. A) | 2015年 7月 16日 | ||||
| 应用手册 | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design | 2015年 4月 30日 | ||||
| 技术文章 | Your smartphone can help you control vital data using NFC | PDF | HTML | 2015年 4月 19日 | |||
| 白皮书 | Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) | 2014年 12月 9日 | ||||
| 白皮书 | Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch | 2014年 12月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 传感器应答器评估模块
RF430FRL152HEVM 评估模块是一个独立开发平台,可用于评估符合 ISO 15693 标准的 RF430FRL15xH NFC 传感器应答器的功能和性能。该评估板的供电方式有电池、使用 USB 或者从附近的支持 NFC 的读取器或智能手机获取射频能量。ROM 中的嵌入式应用程序代码可管理射频通信和传感器读数,从而在配置器件时提供出色的灵活性。开发人员可配置采样率、测量阈值和警报。2KB 通用非易失性存储器 (FRAM) 可实现数据存储以及应用代码的扩展和调整。为了进一步扩展,评估板可兼容 TI 低成本 LaunchPad 快速原型设计生态系统中的许多 BoosterPack (...)
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计
TIDM-RF430-TEMPSENSE — 无电池 NFC/RFID 温度传感补丁
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。