SM320C6457-HIREL
- 高性能定点数字信号处理器 (DSP) - SM320C6457-HIREL
- 1.18ns、1ns 和 0.83ns 指令周期时间
- 850MHz 和 1GHz 时钟速率
- 8 个 32 位指令/周期
- 8000MIPS/MMACS 和 9600MIPS/MMACS(16 位)
- 扩展级外壳温度
- -55ºC 至 100ºC (1GHz)
- TMS320C64x+DSP 内核
- 专用 SPLOOP 指令
- 紧凑型指令(16 位)
- 指令集增强
- 异常处理
- TMS320C64x+ 超级模块 L1/L2 存储器架构:
- 256KB (32Kb) L1P 程序缓存 [直接映射]
- 256KB (32Kb) L1D 数据缓存 [2 路组相连]
- 16MB (2048Kb) L2 统一映射 Ram/缓存 [灵活分配]
- 最高可配置为 1MB 的 L2 缓存
- 512KB (64Kb) L3 ROM
- 时间戳计数器
- 增强型 VCP2
- 支持 694 个以上 7.95Kbps AMR 的语音通道
- 可编程代码参数
- 2 个增强型 Turbo 解码器协处理器(TCP2_A 和 TCP2_B)
- 每个 TCP2 支持多达 8 个 2Mbps 3GPP (6 次迭代)
- 可编程的 Turbo 代码和解码参数
- 尾数法:小尾数法,大尾数法
- 64 位外部存储器接口 (EMIFA)
- 可与异步存储器(SRAM、闪存和 EEPROM)以及同步存储器(SBSRAM、ZBT SRAM)无缝连接
- 支持连接标准同步器件和定制逻辑(现场可编程门阵列 (FPGA)、复杂可编程逻辑器件 (CPLD)、专用集成电路 (ASIC) 等等)
- 32MB 总可寻址外部存储空间
- 32 位 DDR2 存储器控制器 (DDR2-667 SDRAM)
- 4 个 1× 串行 RapidIO® 链路(或 1 个 4×),兼容 v1.3
- 1.25Gbps、2.5Gbps、3.125Gbps 三种链路速率
- 消息传递,DirectIO 支持,错误管理扩展,拥塞控制
- 符合 IEEE 1149.6 标准的 I/O
- EDMA3 控制器(64 个独立通道)
- 32 位/16 位主机端口接口 (HPI)
- 2 个 1.8V McBSP
- 10/100/1000 Mb/s 以太网 MAC (EMAC)
- 符合 IEEE 802.3 标准
- 支持 SGMII,兼容 v1.8
- 8 个独立的发送 (TX) 通道和 8 个独立的接收 (RX) 通道
- 2 个 64 位通用定时器
- 可配置为 4 个 32 位定时器
- 可配置为看门狗定时器模式
- UTOPIA
- UTOPIA 第 2 级从 ATM 控制器
- 8 位发送和接收操作,每个方向高达 50MHz
- 用户定义的单元格式,高达 64 字节
- 1 个 1.8V 内部集成电路 (I2C) 总线
- 16 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 系统锁相环 (PLL) 和 PLL 控制器
- DDR PLL,专用于 DDR2 存储器控制器
- 支持高级事件触发 (AET)
- 支持跟踪功能的器件
- 支持 IP 安全保护功能
- IEEE-1149.1 和 IEEE-1149.6 (JTAG™) 边界扫描兼容
- 688 引脚球栅阵列 (BGA) 封装(GMH 后缀),0.8mm 焊球间距
- 0.065µm/7 层铜金属工艺 (CMOS)
- 3.3V、1.8V、1.1V (I/O);1.1V 和 1.2V(内部)
应用
- 远端射频单元
- 软件定义的无线电
- 语音处理
- 生物识别
All trademarks are the property of their respective owners.
TMS320C64x+™ DSP(包括 SM320C6457-HIREL 器件)是 TMS320C6000DSP 平台上的高性能定点 DSP 系列产品。SM320C6457-HIREL 器件基于德州仪器 (TI) 开发的第 3 代高性能、高级 VelociTI超长指令字 (VLIW) 架构,这使得该系列 DSP 非常适合 包括 视频和电信基础设施、成像/医疗以及无线基础设施 (WI) 在内的各类应用。C64x+ 器件向上代码兼容属于 C6000™ DSP 平台的早期器件。
基于 65nm 的工艺技术以及凭借高达 96 亿条指令每秒 (MIPS) [或 9600 16 位 MMAC 每周期] 的性能(1.2GHz 时钟速率时),SM320C6457-HIREL 器件提供了一套应对高性能 DSP 编程挑战的经济高效型解决方案。SM320C6457-HIREL DSP 可以灵活地利用高速控制器以及阵列处理器的数值计算能力。
C64x+ DSP 内核采用 8 个功能单元、2 个寄存器文件以及 2 个数据路径。与早期 C6000 器件一样,其中 2 个功能单元为乘法器或 .M 单元。C64x 内核每个时钟周期执行 4 次 16 位 × 16 位乘法累加,相比之下,C64x+ .M 单元的乘法吞吐量可增加一倍。因此,C64x+ 内核每个周期可以执行 8 次 16 位 × 16 位 MAC。采用 1.2GHz 时钟速率时,这意味着每秒可以执行 9600次 16 位 MMAC。此外,C64x+ 内核上的每个乘法器每个时钟周期可以计算 1 次 32 位 × 32 位 MAC 或 4 次 8 位 × 8 位 MAC。
SM320C6457-HIREL 器件含有串行 RapidIO®。该高带宽外设可为板上包含多个 DSP 的 应用 (例如,视频和电信基础设施以及医疗/成像)显著提升系统性能并降低系统成本。
SM320C6457-HIREL DSP 集成有大量的片上存储器,构成一个第 2 级存储器系统。SM320C6457-HIREL 器件上的 1 级 (L1) 程序存储器和数据存储器的大小均为 32KB。该存储器可以配置为映射 RAM、缓存或二者的某种组合。当配置为缓存时,L1 程序存储器 (L1P) 是一个直接映射缓存,而 L1 数据存储器 (L1D) 是一个 2 路组相连缓存。2 级 (L2) 存储器由程序空间和数据空间共享,大小为 2048KB。L2 存储器也可以配置为映射 RAM、缓存或二者的某种组合。L2 可配置为高达 1MB 的缓存。此外,C64x+ 超级模块还具有 32 位外设配置 (CFG) 端口、内部 DMA (IDMA) 控制器、具有复位/启动控制的系统组件、中断/异常控制、掉电控制以及用于时间戳的自由运行 32 位定时器。
外设集包括:1 个内部集成电路总线模块 (I2C);2 个多通道缓冲串行端口 (McBSP);1 个用于异步传输模式 (ATM) 从 [UTOPIA 从器件] 端口的 8 位通用测试和运行 PHY 接口;2 个 64 位通用定时器(也可配置为 4 个 32 位定时器);1 个用户可配置的 16 位或 32 位主机端口接口 (HPI16/HPI32);1 个支持可编程中断/事件生成模式的 16 引脚通用输入/输出端口 (GPIO);1 个 10/100/1000 以太网介质访问控制器 (EMAC)(可在 SM320C6457-HIREL DSP 内核处理器和网络之间提供一个高效接口);1 个管理数据输入/输出 (MDIO) 模块(也属于 EMAC,可以连续轮询全部 32 个 MDIO 地址以枚举系统内的所有 PHY 器件);1 个可连接同步和异步外设的无缝外部存储器接口(64 位 EMIFA);以及 1 个 32 位 DDR2 SDRAM 接口。
All trademarks are the property of their respective owners.
SM320C6457-HIREL 器件具有 3 个高性能嵌入式协处理器 [1 个增强型维特比解码器协处理器 (VCP2) 和 2 个增强型 Turbo 解码器协处理器(TCP2_A 和 TCP2_B)],可以显著加速片上的通道解码操作。VCP2 的运行速度为 CPU 时钟的三分之一,可以解码超过 694 个 7.95Kbps 自适应多速率 (AMR) [K = 9,R = 1/3] 语音通道。VCP2 支持约束长度 K = 5、6、7、8 和 9,比率 R = 3/4、1/2、1/3、1/4 和 1/5 以及灵活的多项式,同时能够生成硬决策或软决策。每个运行速度为 CPU 时钟三分之一的 TCP2 可以解码多达 50 个 384Kbps 或 8 个 2Mbps Turbo 编码通道(假设 6 次迭代)。TCP2 实现 max*log-map 算法,旨在支持第三代合作项目(3GPP 和 3GPP2)所需的全部多项式和比率,且支持完全可编程的帧长和 Turbo 交错。解码参数,例如迭代次数以及停止标准,也都可编程。VCP2/TCP2 与 CPU 之间通过 EDMA3 控制器进行通信。
SM320C6457-HIREL 器件配有一套完整的开发工具,其中包括:新款 C 编译器、用于简化编程和调度过程的汇编优化器以及用于查看源代码执行的 Windows调试器接口。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SM320C6457-HIREL 通信基础设施数字信号处理器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 9月 21日 |
| 应用手册 | Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization | 2011年 10月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LB-3P-TRACE32-DSP — 适用于数字信号处理器 (DSP) 的 Lauterbach TRACE32 调试和跟踪系统
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (GMH) | 688 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点