SN54AC86
- 2V 至 6V VCC 运行
- 输入电压高达 6V
- 5V 时,tpd 最大值为 9ns
’AC86 器件是四路双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。
常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4AC86 四路双输入异或门 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点