SN54ACT10

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的军用 3 通道、3 输入、4.5V 至 5.5V 与非门

产品详情

Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9.5ns
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9.5ns
  • 输入兼容 TTL 电压

SNx4ACT10 器件包含三个独立 3 输入与非门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C 或 Y = A + B + C。

SNx4ACT10 器件包含三个独立 3 输入与非门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C 或 Y = A + B + C。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN74LV4T00-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入与非门增强型产品 Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4ACT10 三路 3 输入正与非门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 9月 22日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训