产品详情

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family ACT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family ACT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • VCC 工作范围为 4.5V 至 5.5V
  • 输入电压高达 5.5V
  • 5V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 输入兼容 TTL 电压
  • VCC 工作范围为 4.5V 至 5.5V
  • 输入电压高达 5.5V
  • 5V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 输入兼容 TTL 电压

’AC245 八通道总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。

’AC245 八通道总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4ACT245 具有三态输出的八通道总线收发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 12日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训