SN54ACT86

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的军用 4 通道、双输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门

产品详情

Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • tpd 最大值为 10ns(5V 时)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • tpd 最大值为 10ns(5V 时)
  • 输入兼容 TTL 电压

’ACT86 器件是四路双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。

常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

’ACT86 器件是四路双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。

常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CD74HCT86 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4ACT86 四路双输入异或门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 5月 5日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训