产品详情

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

’AHC00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

’AHC00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC00 四路双输入正与非门 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 5月 15日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训