产品详情

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • A、B 和 CLR输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率
  • 从高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿
  • 非常长的输出脉冲可重触发
  • 可通过覆盖清零,终止输出脉冲
  • 可在输出端上进行无干扰上电复位
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • A、B 和 CLR输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率
  • 从高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿
  • 非常长的输出脉冲可重触发
  • 可通过覆盖清零,终止输出脉冲
  • 可在输出端上进行无干扰上电复位
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

AHC123A 器件是一款双通道可重触发单稳多谐振荡器,需在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

AHC123A 器件是一款双通道可重触发单稳多谐振荡器,需在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC123A 双路可重触发单稳多频振荡器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 1月 30日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训