产品详情

Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNx4AHC245 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。此器件的工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。

SNx4AHC245 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。此器件的工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC245 具有三态输出的八路总线收发器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 8月 7日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训