SN54AHCT00
- 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
- 低功耗,I CC 最大值为 10µA
- 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
’AHCT00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4AHCT00 四路 2 输入正与非门 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点