SN54AHCT123A
- 输入兼容 TTL 电压
- A、B 以及 CLR 输入上的施密特触发电路能够实现较低的输入转换速率
- 通过高电平有效或低电平有效的门式逻辑输入进行边缘触发
- 能够重触发,以便获得非常长的输出脉冲
- 能够通过覆盖清零终止输出脉冲
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
对于该等沿触发式多频振荡器,可通过三种方法控制输出脉冲持续时间。在第一种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平。在第二种方法中,B 输入为高电平,A 输入为低电平。第三种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平,清零 (CLR)输入为高电平。
通过选择外部电阻和电容值,可对输出脉冲持续时间进行编程。外部计时电容器必须连接在 Cext 和 Rext/Cext(正极)之间,外部电阻器则必须连接在 Rext/Cext 和 VCC 之间。要实现脉冲持续时间可变,请在 Rext/Cext 和 VCC 之间连接一个可变的外部电阻。此外,还可以通过将 CLR 设置为低电平来缩短输出脉冲的持续时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4AHCT123A 双路可重触发单稳多谐振荡器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2025年 1月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点