SN54HC157-SP
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 11ns
- 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流,最大值 1µA
SNx4HC157 包含四个数据选择器/多路复用器,用于选择两个数据源之一。所有通道均由相同的地址选择 (A/B) 输入和选通 (G) 输入控制。选通端处的高电平会强制所有输出为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HC157 四路 2 线到 1 线数据选择器/多路复用器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 2月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点