模拟开关和多路复用器

简化信号开关、增强系统功能并优化您的 BOM

按类别浏览

我们的模拟开关和多路复用器能够保持信号完整性,同时提供各种电压、通道配置和封装选项。在低漏电测量、电源时序控制、传感器聚合和总线开关方面降低设计复杂性并优化系统成本。我们还提供支持特定于协议的信号的解决方案,包括 I2C、SPI、USB、HDMI 等。

TMUXHS5212

2 通道 32Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器

价格约为 (USD) 1ku | 1.1

TMUX4053-EP

增强型产品、+/-12V、2:1、3 通道通用模拟多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.708

TMUX142-SEP

具有 1.8V 逻辑电平的耐辐射、12V、4:1、双通道多路复用器

SN74CBTLV3253-Q1

汽车级 3.3V、4:1、双通道模拟多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.263

TMUX122-SEP

具有 1.8V 逻辑电流的抗辐射、12V、2:1、3 通道多路复用器

SN74CBTLV3125-Q1

具有断电保护功能的汽车级 3.3V、1:1 (SPST)、4 通道 FET 总线开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.16