SN54HC244
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
- 低功耗:ICC,80µA(最大值)
- tpd典型值 = 11ns
- 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 1µA 低输入电流(最大值)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SNx4HC244 八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HC244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HC244 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点