产品详情

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 低功耗:ICC,80µA(最大值)
  • tpd典型值 = 11ns
  • ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流,最大值为 1µA
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 低功耗:ICC,80µA(最大值)
  • tpd典型值 = 11ns
  • ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流,最大值为 1µA
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。

SNx4HC244 八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HC244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。

SNx4HC244 八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HC244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN54SC245-SEP 正在供货 采用增强型航天塑料、具有三态输出的 1.2V 至 5.5V、八路总线收发器 Voltage range (1.2V to 5.5V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC244 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 1月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训