SN54HC541
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态输出直接驱动总线或多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 10 ns
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流,最大值为 1µA
- 数据直通式引脚排列(所有输入均在输出对侧)
这些八路缓冲器和线路驱动器具有 SNx4HC541 器件的性能,以及封装两侧输入和输出的引脚排列。这种布置非常有助于印刷电路板布局布线。
三态输出由双输入或非门控制。如果任一输出使能端(OE1 或 OE2)输入为高电平,则所有八路输出均处于高阻抗状态。SNx4HC541 器件在输出端提供真实数据。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HC541 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点